Schwere Gitterrinne SGR

Starker Typ: Schwere Gitterrinne SGR aus 6-mm-Draht

Die Anforderungen an Gitterrinnen sind aufgrund der vielfältigen Einsatzbereiche heute sehr unterschiedlich. Neben der einfachen Montage sind vor allem hohe Belastbarkeit, schmutzabweisende Qualitäten, gutes Lüftungsverhalten und hochwertige Oberflächenveredelung besonders gefragt.

Die neue schwere Gitterrinne des Typs SGR aus 6 mm starkem Draht im U-Profil vereinigt gleich mehrere Vorteile auf ihrer Seite. Durch die starke Drahtausführung ist die SGR bei geringem Eigengewicht um bis zu 110 % belastbarer als die vergleichbare Gitterrinne der Wettbewerber und kann so auch über größere Stützabstände bis zu 4,0 m verwendet werden.

Oberflächen für alle Einsatzbereiche

Die Gitterrinne ist in drei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich. Sie ist tauchfeuerverzinkt im industriellen Bereich wie dem Maschinen- und Anlagenbau einsetzbar, in Edelstahlausführung besonders für die Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet oder wird für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen galvanisch verzinkt.

Besondere Merkmale

Gitterrinnen in drei Ausführungen

Mit drei verschiedenen Seitenhöhen kann sehr flexibel auf unterschiedlich notwendiges Kabelvolumen reagiert werden. Die großen Gittermaschen ermöglichen, dass an jeder Stelle Kabel und Leitungen ein- und ausgeführt werden können. Zudem verhindert die offene Struktur Wärmestau und auch die Ansammlung von Schmutz und Staub wird weitestgehend verhindert. Passend für die schwere Gitterrinne gibt es den U-Verbinder GUV 6 in den Oberflächen FT, G und A2.

Geprüfte Qualität

Sicherheit steht für OBO bei all seinen Produkten im Vordergrund. Daher sind auch die maximale Belastbarkeit und Tragfähigkeit der schweren Gitterrinne SGR sowie seine Beständigkeit gegen Korrosion im BET Testcenter, dem OBO-eigenen Prüflabor, getestet worden.

Mit der neuen schweren Gitterrinne bietet OBO somit ein rundum passendes Gesamtpaket für die anspruchsvolle und sichere Kabelverlegung in verschiedensten Einsatzbereichen.

Technische Information

  •        Hochfeste Schweißverbindung
  •        Drahtstärke 6 mm
  •        Seitenhöhen 55 mm, 105 mm, 155 mm
  •        Sehr hohe Belastungswerte
  •        Stützabstände bis zu 4 Meter
  •        Zubehör: U-Verbinder GUV 6 G (FT, A2), Schutzkappen SGR KS, Mittenabhängungen GMS, Hakenschraube HSM6 u.v.m.

Gitterrinnen montieren

Weitere Informationen