Rationelles Kabelrinnensystem Magic® (RKS Magic®)

Die besten steckbaren Kabelrinnen, ...

Ineinanderstecken von zwei Kabelrinnen mit Magic Verbindung
Schnellstmögliche und einfache Montage dank der OBO-Steckverbindung.

... die OBO-Ingenieure jemals entwickelt haben, um Zeit zu sparen und um Arbeit zu erleichtern. Dank der konsequenten Ausrichtung an den Herausforderungen der täglichen Installateursarbeit bietet die RKS Magic® mit ihrem innovativen Stecksystem viele praktische Vorteile.

Das Magic®-Kabelrinnen-System von OBO Bettermann steht dabei für drei grundlegende Aspekte: Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit. Einfach zusammengesteckt, eingerastet – fertig. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder sonstige Zubehörteile können Sie Ihr Tempo bei der Montage spürbar und wirkungsvoll steigern.

Natürlich ist auch das RKS-Magic®-Kabelrinnenprogramm mit kombinierbar.

Oberflächen für alle Einsatzbereiche

Die Kabelrinne RKS Magic® ist in vier verschiedenen Oberflächen- und Materialausführungen erhältlich. Als tauchfeuerverzinkte Variante (FT vgl. Tabelle) ist sie für industrielle Umgebungen konzipiert und im Maschinen- und Anlagenbau einsetzbar. In der Edelstahlausführung (A2 und A4) dagegen eignet sie sich besonders für die Lebensmittel- und Chemieindustrie. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen ist die bandverzinkte Oberfläche (FS) die richtige.

Wer es spezieller haben möchte, kann die Kabelrinne auch dank der hauseigenen Pulverbeschichtungsanlage in jedem denkbaren RAL-Farbton erwerben. Genauere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice!

Click-Geräusch bei der Montage der Kabelrinne mit Magic Verbindung
Das deutliche "Klick"-Geräusch garantiert die einwandfreie Montage der Kabelrinne RKS Magic©.
Kabelrinne mit Stoßstellenleiste zum Schutz des Kabels
Optimaler Kabelschutz durch integrierte Stoßstellenleiste.
Kabelrinne mit Kabeln während eines Brandes
Die RKS Magic bietet Sicherheit im Brandfall.

Welche Varianten stehen zur Verfügung?

TypSeitenhöhe in mmBreite in mmFS
bandverzinkt
FT
tauchfeuerverzinkt
A2 EdelstahlA4 Edelstahl
 100150200300400500600 
Rationelles Kabelrinnen-
system Magic®
35       
60

 

Geprüfte Qualität und Sicherheit

Sicherheit und Qualität stehen für OBO Bettermann bei allen Produkten an erster Stelle. Daher hat OBO ein eigenes Prüflabor, das BET Testcenter. Hier sind die maximale Belastbarkeit und Tragfähigkeit der RKS Magic® eingehend überprüft worden. Ebenso wie die Beständigkeit der Kabelrinne gegen Korrosion.

Doch OBO testet nicht nur intern, sondern auch extern ist die Qualität und Sicherheit der RKS Magic® zertifiziert: u.a. durch das Prüfzertifikat der Underwriters Laboratories (UL).

Mechanische Sicherheit

BET Prüfzeichen für die mechanische Sicherheit
  • auch bei maximaler Belastung ist ein sauberer Übergang an den Stoßstellen gewährleistet
  • sichere Steckverbindung bei Erschütterung und Vibrationen 

Elektrische Sicherheit

Prüfzeichen für die elektrische Sicherheit
  • Potenzialausgleich ohne Zusatzbauteile dauerhaft sicher
  • getestet auf elektromagnetische Verträglichkeit und Stoßstrom
  • VDE-geprüft nach DIN EN IEC 61537:2007

Sicherheit im Brandfall

Prüfzeichen für die Sicherheit im Brandfall E30, E60 und E90
  • MPA-Funktionserhalt geprüft nach DIN 4102-12, belastbar bis 20 kg/m bei einer Breite von 100 mm bis 300 mm
  • keine Gewindestangensicherung der Ausleger erforderlich

Technische Information

  • Seitenhöhen 35 mm und 60 mm
  • Breiten von 100 mm bis 600 mm (je nach Systemhöhe)
  • Standardlieferlänge 3.050 mm ermöglicht eine tatsächliche Nutzlänge von 3.000 mm
  • verfügbar in bandverzinkt (FS), tauchfeuerverzinkt (FT), Edelstahl A2 und Edelstahl A4
  • darüber hinaus ist umfassendes Systemzubehör verfügbar, das das Portfolio abrundet (z.B. 90°-Bögen, Verbinder, Abhängelösungen u.v.m.)

Produktvideo RKS Magic Montage

Verbinden ohne Zubehör - so geht's:

Weitere Informationen