Rastbarer Deckel für Gitterrinnen

Die Anforderungen an Gitterrinnen-Systeme sind aufgrund der vielfältigen Einsatzbereiche heute sehr unterschiedlich: Neben der einfachen Montage sind vor allem hohe Belastbarkeit, schmutzabweisende Qualitäten, gutes Lüftungsverhalten und hochwertige Oberflächenveredelung besonders gefragt.

Einfach gedeckelt

Für die Gitterrinnen-Systeme von OBO gibt es ab sofort einen passenden Deckel, der dank Rastfunktion denkbar einfach und komfortabel zu montieren ist. Werkzeug oder weiteres Zubehör sind für die Montage nicht notwendig. Zusätzlich bietet der Deckel einen perfekten Schutz vor äußeren Einflüssen wie Dreck und Feuchtigkeit, unter anderem durch seine besondere Bauweise, die das Ablaufen von Flüssigkeiten unterstützt.

Drei Oberflächenausführungen

Der Deckel ist in drei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich. Deckel und zugehörige Gitterrinnen sind tauchfeuerverzinkt im industriellen Bereich wie dem Maschinen- und Anlagenbau einsetzbar, in Edelstahlausführung besonders für die Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet oder mit galvanischer Verzinkung für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen erhältlich.

Gefertigt wird der rastbare Deckel in Breiten von 50 bis 600 mm. Die spezielle Konstruktion der Deckel ab einer Breite von 400 mm mit Quersicken gewährleistet die Stabilität auch bei großen Ausführungen. Zudem verhindert die besondere Ausformung der Quersicken die Wasserbildung auf der Oberfläche.

Einfache Montage und Demontage ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Verlegung weiterer Kabel oder die allgemeine Anpassung von Kabeln und Leitungen.

Insgesamt rundet der Deckel das breite Produktportfolio der Gitterrinnen-Systeme optimal ab und hinterlässt auch optisch einen ausgezeichneten Eindruck.

Rastbarer Deckel ohne Quersicken für Gitterrinne
Deckel ab 50-300 mm Breite ohne Quersicken Materialstärke 0,75 mm
Rastbarer Deckel mit Quersicken für Gitterrinnen
Deckel ab 400 mm Breite mit Quersicken

Gitterrinnen montieren

Weitere Informationen