Dünne Spannbänder von OBO
8 Millimeter Breite statt 15 Millimeter
OBO bietet Ihnen seit Neuestem neben der herkömmlichen Breite von 15 Millimetern nun auch Spannbänder mit einer Breite von 8 Millimetern an. So können Sie flexibel auf unterschiedliche Kabelrinnen, Kabelleiter und Kabelvolumen reagieren.
Unsere Spannbänder von der Rolle und unsere Spannbänder mit festen Längen werden in Stahl oder Edelstahl (A2/A4) gefertigt und mit den Farben Steingrau, Tiefschwarz und Kastanienbraun beschichtet. Die Spannbänder mit festen Längen sind in neun Abmessungen erhältlich: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 und 1.000 Millimeter.
Spannbandverschluss
Mit den passenden Spannbandverschlüssen und Spannzangen lassen sich die Spannbänder bzw. die Kabel einfach, zügig und sicher installieren.
Die Spannbandverschlüsse sind ebenfalls in den Breiten 8 Millimeter und 15 Millimeter erhältlich sowie in den Materialausführungen Stahl (A2) und Edelstahl (A4).