Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic
Montage im Sprinttempo dank OBO Steckverbindung.

Die Beste steckbare Kabelrinne...

..., die OBO Ingenieure je entwickelt haben. Viele praxisgerechte Vorteile machen die RKS-Magic® mehr als nur schnell:

Die RKS-Magic® Kabelrinne kombiniert mit ihrer innovativen Steckverbindung Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Sicherheit. Einfach zusammenstecken, einrasten – fertig. Das spart Zeit. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder sonstige Zubehörteile können Sie Ihr Montagetempo um bis zu 100 % steigern.

Natürlich ist auch das RKS-Magic®-Rinnenprogramm mit zahlreichen Zubehörteilen kombinierbar.

klickbare Kabelrinnen
Das deutliche Click-Geräusch garantiert die einwandfreie Montage der Kabelrinne RKS-Magic©.
Kabel in RKS-Magic Kabelrinne
Optimaler Kabelschutz durch integrierte Stoßstellenleiste.
brennende RKS-Kabelrinnen
Sicherheit im Brandfall
BET-Tested Zeichen

Mechanische Sicherheit

  • Auch bei maximaler Belastung ist ein sauberer Übergang an den Stoßstellen gewährleistet
  • Sichere Steckverbindung bei Erschütterung und Vibrationen 
Piktogramme der Sertifikate

Elektrische Sicherheit

  • Potenzialausgleich ohne Zusatzbauteile dauerhaft sicher
  • EMV- und stoßstromgetestet
  • VDE-geprüft nach DIN EN IEC 61537:2007
Piktogramm Funktionserhalt E30, E60 und E90

Sicherheit im Brandfall

  • MPA-Funktionserhalt geprüft nach DIN 4102-12, belastbar bis 20 kg/m Breite 100 bis 300 mm.
  • Keine Gewindestangensicherung der Ausleger erforderlich

Streckenübersicht

Selbstverständlich sind alle RKS-Magic® Kabelpritschen in verschiedenen Höhen und Breiten verfügbar:

Kabelleiter geschweißt, Maßübersicht
Übersicht der verfügbaren Rinnen-Maße (in mm)

Produktvideo RKS Magic Montage

Verbinden ohne Zubehör - so geht's:

Weitere Informationen