Befestigungsclip auf MS Profilschiene

Mit einem Clip ist alles fest

Gitterrinnen-Montage leicht gemacht. Dank des neuen Befestigungsclips können die Gitterrinnen von OBO jetzt auch ganz ohne Schrauben auf MS Profilschienen angebracht werden. Das spart Zeit und Material. Mit wenigen Handgriffen sind die Clips angebracht und sorgen für eine sichere Verbindung auf der MS Profilschiene in Edelstahl. Für eine senkrechte Verlegung sind die Befestigungsclips nicht geeignet.

Einsetzen des Befestigungsclips in die Gitterrinne
Verschrauben des Befestigungsclips in der Gitterrinne
Befestigungsclip auf MS Profilschiene in der Gitterrinne
 
Gitterrinne mit Befestigungsclip auf MS Profilschiene Ansicht von oben
Mit dem neuen Befestigungsclip von OBO können die Gitterrinnen ganz leicht auf MS Profilschienen angebracht werden.

Weitere Informationen