Montagehilfe Weitspann-Systeme Kabelrinne

Anwendung Wandmontage

Montage von Weitspannkabelrinnen an einer Wand

Direkte Wandmontage von Weitspannkabelrinnen

Weitspann-Längsverbindung

Herstellung einer Längsverbindung von Weitspannkabelrinnen

Horizontale Längsverbindung von Weitspannkabelrinnen mit Längsverbinder Typ WRVL.

Montage Bogen 90°

Horizontaler 90° Bogen in einer Weitspannkabelrinne

Bogen in Kombination mit Weitspannkabelrinnen. Der Bogen wird mit Außenverbindern und Stoßstellenleiste mit der Weitspannkabelrinne verbunden.

Herstellung eines T-Abzweigs mit Eckanbau-Stück

Heraustrennen der Seitenholme einer Kabelrinne mittels Winkelschleifer

Heraustrennen der Seitenholme aus der Weitspannkabelrinne.

Herstellung eines T-Abzweigs mit Eckanbau-Stück

Montage des linken Eckstücks für die Abzweigung an der Kabelrinne

Montage des ersten Eckanbau-Stücks Typ WEAS 110.

Herstellung eines T-Abzweigs mit Eckanbau-Stück

Montage des rechten Eckstücks für die Abzweigung an der Kabelrinne

Montage des zweiten Eckanbau-Stücks Typ WEAS 110.

Herstellung eines T-Abzweigs mit Eckanbau-Stück

Seitenholm heraustrennen bei der an der Wand verlaufenden Weitspannkabelrinne

Heraustrennen des Seitenholmes an der durchgehenden Weitspannkabelrinne.

Herstellung eines T-Abzweigs mit Eckanbau-Stück

Montage des Abzweigstücks an die Weitspannkabelrinne

Montage des fertigen Abzweiges an die durchgehende Weitspannkabelrinne.

Herstellung eines T-Abzweigs mit Eckanbau-Stück

Abgeschlossene Abzweigung in einem Kabelrinnen-System

Fertige Montage eines Abzweiges mit Eckanbau-Stücken des Typs WEAS 110.

Montage Anbau-Abzweigstück

Anbau-Abzweigstück wird an die durchgehende Kabelrinne montiert

Anbau-Abzweigstück in Kombination mit Weitspannkabelrinne. Der Seitenholm wird zur Montage herausgetrennt.

Abhängekonstruktion Beton

Standardmontagen von Hängestielen an Betondecken mittels Bolzenanker

Zur Weitspannkabelrinne passende Abhängekonstruktion in Beton mit IS 8-Stiel und Bolzenankern.

Abhängekonstruktion Stahl

Stahlklemmung eines I-Hängestiels an einen Stahlträger

Zur Weitspannkabelrinne passende Abhängekonstruktion mit IS 8-Stiel, geklemmt an Stahlträger.

Sonderkonstruktion

Sonderkonstruktion aus U-Profilen an einer Decke zur Aufnahme von Weitspannkabelrinnen

Sonderkonstruktion aus U-Profilen zur Aufnahme einer Weitspannkabelrinne.

Montagebeispiel

Doppelseitige Hängestielmontage aus U-Profilen mit Quertraverse einer Weitspannkabelrinne an einer Decke

Doppelseitige Hängestielmontage aus U-Profilen mit Quertraverse. Befestigung einer Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110 mit Flachrundschrauben auf dem Querprofil.