Montagehilfe Weitspann-Systeme Kabelleiter

Anwendung Weitspann-Formteile

Weitspann-Formteile, Anwendungsbeispiel

Montagebeispiele für horizontale und vertikale Richtungsänderungen bei Weitspann-Systemen.

Anwendung Wandmontage

Direkte Wandmontage von Weitspann-Systemen

Direkte Wandmontage von Weitspann-Systemen.

Anwendung Stahlklemmung

Weitspann-Systems geklemmt an Stahlträgern

Montage eines Weitspann-Systems, geklemmt an Stahlträgern.

Horizontale Weitspann-Winkelverbindung

Horizontale Weitspann-Winkelverbindung

Horizontale Winkelverbindung von Weitspannkabelleitern mit Winkelverbinder Typ WRWVK.

Vertikale Weitspann-Gelenkverbindung

Vertikale Weitspann-Gelenkverbindung

Vertikale Winkelverbindung von Weitspannkabelleitern mit Gelenkverbinder Typ WRGV.

Befestigung Weitspannkabelleiter

Befestigung der Weitspannkabelleiter mit Klemmstück

Befestigung der Weitspannkabelleiter auf dem Ausleger mit Klemmstück Typ LKS 60/5.

Montage Bogen 90°

Montage Bogen 90°

Bogen in Kombination mit Weitspannkabelleiter. Der Bogen wird mit Außenverbindern mit der Weitspannkabelleiter verbunden.

Montage T-Abzweigstück

Das T-Abzweigstück mit der Weitspannkabelleiter montieren

T-Abzweigstück in Kombination mit Weitspannkabelleiter. Das T-Abzweigstück wird mit Außenverbindern mit der Weitspannkabelleiter verbunden.

Montage Kreuzung

Die Kreuzung mit der Weitspannkabelleiter verbinden

Kreuzung in Kombination mit Weitspannkabelleiter. Die Kreuzung wird mit Außenverbindern mit der Weitspannkabelleiter verbunden.

Schraubenlose Trennstegbefestigung

Schraubenlose Trennstegbefestigung

Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Weitspannkabelrinnen und -kabelleitern mit Klemmstück Typ KS KL.

Geschraubte Trennstegbefestigung

Geschraubte Trennstegbefestigung

Trennstegmontage in Weitspannkabelleitern. Die Befestigung erfolgt mit Gleitmuttern und Sechskantschrauben.

Trennsteg-Längsverbindung

Trennsteg-Längsverbindung

Schraubenlose Längsverbindung von Trennstegen in Weitspannkabelrinnen und -kabelleitern mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.

Deckelmontage

Deckelmontage

Montage der Deckel mit Drehriegel.

Abhängekonstruktion Beton

Weitspann-Systeme: Abhängekonstruktion in Beton

Zum Weitspann-System passende Abhängekonstruktion in Beton mit IS 8-Stiel und Bolzenankern.

Abhängekonstruktion Stahl

Weitspann-Systeme: Abhängekonstruktion Stahl

Zum Weitspann-System passende Abhängekonstruktion mit IS 8-Stiel, geklemmt an Stahlträger.

Wandausleger schwer

Montage des schweren Wandauslegers Typ AWSS

Montage des schweren Wandauslegers Typ AWSS mit Klemmwinkel Typ KWS an Stahlträger zur Aufnahme eines Weitspann-Systems. Die Montage des Wandauslegers kann mit Bolzenankern auch an Betonwänden erfolgen.

Adapterplatte 45°

Montage der Adapterplatte 45° Typ KA-E 45

Montage der Adapterplatte 45° Typ KA-E 45 mit Klemmwinkel Typ KWS an Stahlträger. Die Montage der Adapterplatte kann mit Bolzenankern auch an Betonwänden erfolgen.

Sonderkonstruktion

Sonderkonstruktion aus U-Profilen

Sonderkonstruktion aus U-Profilen zur Aufnahme eines Kabeltrag-Systems.

Montagebeispiel

Befestigung einer Weitspannkabelrinne

Doppelseitige Hängestielmontage aus U-Profilen mit Quertraverse. Befestigung einer Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110 mit Flachrundschrauben auf dem Querprofil.

Montagebeispiel

Befestigung einer Weitspannkabelleiter

Doppelseitige Hängestielmontage aus I-Profilen mit Quertraverse. Befestigung einer Weitspannkabelleiter Typ WKL 200 mit Klemmstück Typ LKS 60/5 auf dem Querprofil.