Montagehilfe Steigeleiter-Systeme
Anwendung Wandmontage
Wandmontage einer Steigeleiter mit Befestigungswinkeln.
Anwendung Richtungsänderung
Realisierung einer Richtungsänderung bei Steigeleiter schwer Typ SLM.
Anwendung Steigeleiter freistehend
Montagebeispiel für freistehende, an Decke und Boden befestigte Steigeleitern Industrie Typ SLS.
Längsverbindung von Steigeleitern
Verbindung von Steigeleitern Typ LG und SSL 60 mit Verbinder Typ LVG.
Winkelverbindung von Kabelleitern
Erstellen flexibler Steigeleiterwinkel mit Winkelverbinder Typ LWVG.
Gelenkverbindung von Kabelleitern
Erstellen flexibler Steigeleiterwinkel mit Gelenkverbinder Typ LGVG.
Wandbefestigung Steigeleiter leicht
Wandbefestigung der Steigeleiter leicht Typ SLL 45 mit Wandbügel Typ WB 30/75.
Direkte Wandmontage
Direkte Befestigung der Steigeleiter LG und SLL mit Bolzenankern an der Wand.
Wandbefestigung Steigeleiter schwer
Wandbefestigung der Steigeleiter schwer Typ SLM 50 mit Befestigungswinkel Typ BW.
Steigeleiter-Montage an Stahl
Montage der Steigeleiter schwer Typ SLM 50 mit Kragträger aus U-Profil an Stahlkonstruktion.
Leitungsbefestigung mit Bügelschelle
Befestigung einer Leitung auf der Sprosse mit Bügelschellen.
Befestigung Steigeleiter Industrie
Die Befestigung der Steigeleiter Industrie an der Wand erfolgt mit Befestigungswinkeln Typ BW80/55.
Befestigung C-Profil-Sprosse
Befestigung der C-Profil-Sprosse Typ CK 40 in Steigeleiter Industrie Typ SLS 80.
Befestigung Winkelsprosse
Befestigung der Winkelsprosse Typ WSK 40 in Steigeleiter Industrie Typ SLS 80.
Deckenbefestigung
Befestigung einer Steigeleiter Industrie Typ SLS 80 an der Decke mit Befestigungswinkel Typ BW.
I-Stiel-Befestigung an Stahlträger
Befestigung der Steigeleiter Industrie Typ SLS 80 an Stahlträger mit Trägerklaue Typ TGK 30/42.
Darstellung Steigeschacht
Darstellung einer fertigen Steigeleitermontage.
Sprossenaufnahme in IS 8-Stiel
Befestigung der Sprossenaufnahme Typ SA mit Profilschiene Typ CPS 4 im I-Stiel.
Sprossenaufnahme in Stahlträger
Direkte Befestigung (Klemmung) der Sprossenaufnahme Typ SAA mit Profilschiene Typ CPS 4 am Stahlträger.
Deckelmontage vertikal
Montage des Deckels mit Abstandhalter an einer vertikalen Steigeleiter.