Montagehilfe Universal-Systeme

Gewindestangenabhängung mit Abhängebügel

Deckenmontage einer Kabelrinne mit Abhängebügel und Gewindestange

Deckenmontage einer Kabelrinne mit Abhängebügel AHB und Gewindestange 2078/M10. Maximale Kabelrinnenbreite 400 mm.

Montage Mittenabhängung

Montage der Mittenabhängung an der Decke

Montage der Mittenabhängung MAH 60 mit Gewindestange 2078/M10 und Deckenbügel 12050 an der Decke. Maximale Kabelrinnenbreite 300 mm.

Universelle Montage an der Decke

Gewindestangenabhängungen montiert an der schrägen Wand

Mit der variablen Deckenbefestigung Typ DBV können Gewindestangenabhängungen an geraden und schrägen Decken realisiert werden.

Mittenabhängung mit Gewindestange

Deckenmontage einer abgehaengten Kabelrinne mit Gewindestangensicherung

Direkte Mittenabhängung bei geringer Belastung einer Kabelrinne mit Gewindestange Typ 2078/M10.

Montage Mittenabhängung MAH 35

Einlegen und Ausrichten der Mittenabhängung in der Kabelrinne

Einlegen und Ausrichten der Mittenabhängung MAH 35 in der Kabelrinne.

Montage Mittenabhängung MAH 60

Montage Mittenabhängung MAH 60

Einlegen und Ausrichten der Mittenabhängung MAH 60 in der Kabelrinne.

Gewindestangenabhängung RKSM > 400 mm

Die Gewindestangenabhängung von RKSM Kabelrinnen > 400 mm

Die Gewindestangenabhängung von RKSM Kabelrinnen > 400 mm kann mit zwei Gewindestangen erfolgen.

Kabelleiter Mittenabhängung mit Gewindestange

Montage einer Kabelleiter mit Mittenabhängung

Montage einer Kabelleiter mit Mittenabhängung MAHU und einer Gewindestange.

Anwendung Trapezblech

Befestigung eines Kabeltrag-Systems an Trapezblechdecken.

Einfache und schnelle Befestigung eines Kabeltrag-Systems an Trapezblechdecken.

Montage Trapezabhängung

Montage einer Kabelrinne an einer Trapezdecke

Montage einer Kabelrinne an einer Trapezdecke mithilfe der Trapezbefestigung Typ TPB 100 und Mittenabhängung Typ MAH 60. Maximale Kabelrinnenbreite 300 mm. Die Montage der Trapezbefestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R.

Gewindestangenabhängung mit Abhängebügel

Deckenmontage einer Kabelrinne mit Abhängebügel

Deckenmontage einer Kabelrinne mit Abhängebügel AHB und Gewindestange 2078/M10. Maximale Kabelrinnenbreite 400 mm.

Direkte Befestigung des Abhängebügels

Direktmontage des Abhängebügels an der Decke

Direktmontage des Abhängebügels AHB mit Bolzenanker an der Decke. Maximale Kabelrinnenbreite 400 mm.

Deckenmontage TP-Wand- und Deckenbügel

Universelle Montage des Wand- und Deckenbügels TPD an der Decke

Universelle Montage des Wand- und Deckenbügels TPD an der Decke (mit Distanzstück DS 4). Maximale Trassenbreite 300 mm.

Montage TP-Hängestiel mit einseitiger Auslegerbefestigung

Deckenmontage eines TP-Hängestiels

Deckenmontage eines TP-Hängestiels mit Distanzstück DS 4 und einseitiger Auslegermontage. Maximale Trassenbreite 300 mm.

Gesamtmontage eines TP-Systems

Universal-System als Befestigung fuer leichte Kabeltragsysteme

Montage des TP-Hängestiels mit Kopfverstärkung und beidseitiger Auslegermontage sowie der Montage direkt an der Wand.

Bodenbefestigung auf Abstand

Montage einer Kabelrinne auf Abstand

Montage einer Kabelrinne auf Abstand mithilfe des Distanzbügel DBL. Maximale Kabelrinnenbreite 400 mm.

Aufständerung von Gitterrinnen

Bodenaufständerung von Gitterrinnen mit dem Distanzbügel

Bodenaufständerung von Gitterrinnen mit dem Distanzbügel Typ DBLG 20/... Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel mittels Klemmlaschen.