Montagehilfe U-Stiel und Ausleger-Systeme

Wandmontage

Direkte Befestigung von Wand- und Stielauslegern Typ AW auf der Wand.

Schnellbefestigung Kabelrinne auf Ausleger

Platzieren der Kabelrinne auf einem Ausleger

Platzieren der Kabelrinne auf dem Ausleger.

Schnellbefestigung Rinne auf Ausleger

Befestigung der Kabelrinne auf dem Ausleger mithilfe eines Schraubendrehers

Fixieren der Kabelrinne auf dem Ausleger durch Schnellbefestigung.

Wandausleger variabel

Befestigung des variablen Wandauslegers mit Bolzenanker an schräger Wänden

Befestigung des variablen Wandauslegers Typ AWV mit Bolzenanker an gewölbten oder schrägen Wänden/Decken.

Standardmontage Hängestiel mit Wandausleger einseitig ohne Distanzstück

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit einseitiger Auslegerbefestigung

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit einseitiger Auslegerbefestigung. Bis einschließlich Breite 300 mm ist kein Distanzstück erforderlich.

Standardmontage Hängestiel mit Wand- und Stielausleger einseitig mit Distanzstück

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit einseitiger Auslegerbefestigung

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit einseitiger Auslegerbefestigung. Ab der Breite 400 mm empfiehlt sich der Einsatz eines Distanzstücks.

Standardmontage Hängestiel mit Wand- und Stielausleger beidseitig

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit beidseitiger Auslegermontage

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit beidseitiger Auslegermontage.

Standardmontage Hängestiel mit Wand- und Stielausleger beidseitig

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit beidseitiger Auslegermontage

Deckenbefestigung eines Hängestiels mit beidseitiger Auslegermontage.

Deckenmontage

Standardmontage von U-Hängestielen an der Decke mit der Befestigung der Wand- und Stielausleger

Standardmontage von U-Hängestielen US 3 K, US 5 K und US 7 K an der Decke mit der Befestigung der Wand- und Stielausleger.

Kopfplattenmontage

Montage der Kopfplatte fuer Haengestiele

Montage der Standardkopfplatte an Stiel und Decke. Einsatz mit Distanzstück DSK 25 (US 3), DSK 45 (US 5) oder DSK 61 (US 7).

Adapterkopfplatte, asymmetrisch

Asymmetrische Kopfplatte ur Erhöhung der Tragfähigkeit für die Kombination mit Hängestielen

Asymmetrische Kopfplatte KA-ASY zur Erhöhung der Tragfähigkeit für die Kombination mit Hängestielen Typ US 7 K und IS 8 K.

Adapterkopfplatte, asymmetrisch

Asymmetrische Kopfplatte ur Erhöhung der Tragfähigkeit für die Kombination mit Hängestielen

Asymmetrische Kopfplatte KA-ASY zur Erhöhung der Tragfähigkeit für die Kombination mit Hängestielen Typ US 7 K und IS 8 K.

Traverse

Montage von Haengestielen mit Quertraverse

Montage von U-Hängestielen US 3 K, US 5 K und US 7 K unter der Decke mittels Bolzenanker und Einsatz einer Quertraverse, bestehend aus U-Profil US 3, US 5 oder US 7.

Adapterkopfplatte, symmetrisch

Symmetrische Adapterkopfplatte zur Erhöhung der Tragfähigkeit für die Kombination mit Hängestielen

Symmetrische Kopfplatte KA-SY zur Erhöhung der Tragfähigkeit für die Kombination mit Hängestielen Typ US 7 K und IS 8 K.

U-Stiel-Wandmontage

Wandmontage von zwei U-Stielen mittels Bolzenanker

Die Montage von U-Stielen an Wänden oder Unterzügen erfolgt mittels Bolzenanker direkt durch die Systemlochung im U-Stiel.

U-Stiel-Verbindung

Herstellen einer U-Stiel Verbindung

Zur Verbindung von U-Stielen kommen die entsprechenden U-Stielverbinder Typ VUS 3, VUS 5 und VUS 7 zum Einsatz.

Montage Distanztstück

Montage eines Distanzstuecks an einem U-Stiel

Montage des Distanzstücks DSK 47 bei US 5-Stielen bzw. DSK 45 bei US 7-Stielen in Kombination mit variabler Kopfplatte KU 5 V bzw. KU 7 VQP.

Variable Kopfplatte mit US 3-Profil

Kopfplatte fuer U-Stiele vom Typ KU 3

Montage der variablen Kopfplatte Typ KU 3 V an US 3-Profil.

Kopfplatte variabel

Kopfplatte fuer U-Stiele vom Typ KU5

Befestigung der variablen Kopfplatte KU 5 V an schräger Betondecke mit Bolzenankern und Distanzstück DSK 47.

Kopfplatte variabel

Kopfplatte fuer U-Stiele von Typ KU7

Befestigung der variablen Kopfplatte KU 7 VQP an schräger Betondecke mit Bolzenankern und Distanzstück DSK 45.

Adapterplatte 45°, Betonmontage

Montage der Adapterplatte 45° an einer Betonwand für Trassenverläufe

Montage der Adapterplatte 45° Typ KA-E 45 an einer Betonwand. Zur zusätzlichen Unterstützung und Realisierung schwieriger Trassenverläufe an Winkeln und Raumecken.

Adapterplatte 45°, Stahlklemmung

Befestigung der 45° Adapterplatte an einen Stahlträger

Montage der Adapterplatte 45° Typ KA-E 45 an Stahlträger mittels Klemmwinkeln oder Spannpratzen. Zur zusätzlichen Unterstützung bei Trassenverläufen an Winkeln und Raumecken.

Direkte Stahlklemmung

Klemmbefestigung am waagerechten Stahlträger mithilfe von Klemmwinkeln und Spannklauen

Direkte Stahlklemmung eines U-Hängestiels mittels Klemmwinkel KWS. Trassenverlauf in Längsrichtung des Stahlträgers.

Stahlklemmung mit C-Profil, Trasse in Längsrichtung

Klemmbefestigung eines Hängestiels mit C-Profilschiene an einen Stahlträger

U-Hängestielmontage, geklemmt an Stahlträger mit C-Profil CPS 4 G und leichter Spannklaue TKH-L-25. Trassenverlauf längs zum Stahlträger.

Stahlklemmung mit C-Profil, Trasse in Querrichtung

U-Hängestielmontage, geklemmt an Stahlträger mit C-Profil Typ CPS und leichter Spannklaue TKH-L-25. Trassenverlauf quer zum Stahlträger.

Kopfplattenmontage

Montage einer Kopfplatte fuer Haengestiele an einem Stahltraeger

Montage der Kopfplatte am Beispiel KU 7 AOX zum direkten Anschweißen an Stahlträgern.

Kopfplattenmontage

Montage einer Kopfplatte fuer Haengestiele an einem Stahltraeger

Montage der Kopfplatte am Beispiel KU 7 AOX zum direkten Anschweißen an Stahlträgern.

Kragträger an Stahl

U-Stiel als Kragträger an einem Stahlträger mit Klemmwinkeln oder Spannklauen

Mithilfe von Spannklauen des Typs TKS-L-25 können U-Stiele als Kragträger an Stahlträgern verwendet werden. Zur sicheren Funktion sind Distanzstücke DSK einzusetzen.

Klemmbefestigung schwerer Ausleger

Klemmbefestigung für schweren Ausleger an einem senkrecht verlaufenden Stahlträger

Klemmbefestigung eines schweren Auslegers mit Klemmwinkeln oder Spannpratzen an einem senkrechten Stahlträger.