Montagehilfe Klemmbefestigungs-Systeme

Anwendung am waagerechten Stahlträger

Klemmbefestigung am waagerechten Stahlträger mithilfe von Klemmwinkeln und Spannklauen

Klemmbefestigungen mittels Klemmwinkeln und Spannklauen an waagerecht verlaufenden Stahlträgern.

Anwendung am schrägen Stahlträger

Klemmbefestigung an schräg verlaufendem Stahlträger

Klemmbefestigungen mittels Klemmwinkeln und Spannklauen an schräg verlaufenden Stahlträgern.

Stahlklemmung C-Profilschiene

Befestigung einer Profilschiene an einem Stahlträger mittels Klemmwinkeln

Befestigung eines C-Profils Typ CPS 4 G oder CPS 5 G an Stahlträger mithilfe von Klemmwinkeln Typ KWS.

Direkte Stahlklemmung

Stahlklemmung eines I-Hängestiels an einen Stahlträger

Direkte Stahlklemmung eines I-Hängestiels mittels Spannklaue (schwer) Typ TKS-S-30. Trassenverlauf längs zum Stahlträger.

Klemmbefestigung mit zusätzlichem C-Profil

Klemmbefestigung eines Hängestiels mit C-Profilschiene an einen Stahlträger

Einsatz einer zusätzlichen C-Profilschiene Typ CPS bei breiteren Stahlträgern. Trassenverlauf längs zum Stahlträger.

Klemmung quer zum Stahlträger

Klemmbefestigung eines Hängestiels mit zwei C-Profilschienen quer zum Stahlträger

Einsatz mit zwei C-Profilschienen bei Trassenmontage quer zum Stahlträger.

Kragträger an Stahl

U-Stiel als Kragträger an einem Stahlträger mit Klemmwinkeln oder Spannklauen

Montage von U-Stiel als Kragträger an Stahlträger. Befestigung je nach Belastung mit Klemmwinkeln oder Spannklauen. Befestigung mit Distanzstücken Typ DSK.

Kragträger mit Hängestiel

Montage eines Kragträgers mit Hängestiel an einem Stahlträger

An Stahlträger geklemmter Kragträger aus U-Stiel-Konstruktion für die Montage von Hängestielen.

Kragträger mit Hängestiel

Montage eines Kragträgers mit Hängestiel an einem Stahlträger

An Stahlträger geklemmter Kragträger aus U-Stiel-Konstruktion für die Montage von Hängestielen.

Klemmbefestigung an senkrechtem Stahlträger

Montage der Adapterplatte an senkrechtem Stahlträger mittels Klemmwinkeln oder Spannpratzen

Montage der Adapterplatte Typ KA-AW an senkrechtem Stahlträger mittels Klemmwinkeln oder Spannpratzen. An der Adapterplatte werden Wandausleger Typ AW mit der Sechskantschraube Typ SKS 12x40 GF befestigt.

Adapterplatte 45°, Stahlklemmung

Befestigung der 45° Adapterplatte an einen Stahlträger

Montage der Adapterplatte 45° Typ KA-E 45 an Stahlträger mittels Klemmwinkeln oder Spannpratzen. Zur zusätzlichen Unterstützung bei Trassenverläufen an Winkeln und Raumecken.

Klemmbefestigung senkrecht

Klemmbefestigung für schweren Ausleger an einem senkrecht verlaufenden Stahlträger

Klemmbefestigung eines schweren Auslegers mit Klemmwinkeln oder Spannpratzen an einem senkrechten Stahlträger.

Klemmbefestigung senkrecht

Montage einer Gitterrinne an senkrecht verlaufendem Stahltraeger

Montage einer Gitterrinne senkrecht am Stahlträger, montiert mit Befestigungsklemme BFK und Klemmstück GKS 50.

Klemmbefestigung waagerecht

Befestigung eines AZ-Kleinkanals an einen waagerecht verlaufenden Stahlträger

Montage AZ-Kleinkanal mit Befestigungsklemme BFK längs an Stahlträger. Maximale Kabelrinnenbreite 100 mm.