Montagehilfe begehbares Kabelrinnen-System
Direkte Bodenmontage
Montage des begehbaren Kabelrinnen-Systems direkt auf dem Boden mittels Nagelanker oder Bolzenanker.
Anwendung Aufständerung
Montage und Befestigung des begehbaren Kabelrinnne-Systems bei Aufständerung mittels U-Profilen.
Aufständerung mit Distanzbügel
Montage des begehbaren Kabelrinnen-Systems auf Distanzbügeln Typ DBL.
Montage auf Stützauslegern
Montage des begehbaren Kabelrinnen-Systems auf speziellen Stützauslegern Typ STA.
Montage unterhalb des begehbaren Kabelrinnen-Systems
Unterhalb der Stützausleger Typ STA können weitere Medien wie Hydraulik, Pneumatik oder Wasser unter dem begehbaren Kabelrinnen-System montiert werden. Die Profilschienen des Stützauslegers erlauben den Einsatz von Bügelschellen.
Längsverbindung
Die Längsverbindung des begehbaren Kabelrinnen-Systems erfolgt mittels Längsverbinder Typ RLVL.
Montage Schutzblech
Das Schutzblech Typ SB wird mittels Bohrschrauben Typ BS an den Stützauslegern befestigt und dient dem Schutz von Personen, um ein ungewolltes Untertreten des begehbaren Kabelrinnen-Systems zu verhindern und somit Unfälle zu vermeiden.
Montage Trennsteg
Der Trennsteg Typ TSG wird mittels Flachrundschrauben im Boden der Kabelrinnen verschraubt. Je nach Breite des Kabelrinnen-Systems können mehrere Trennstege eingesetzt werden. Dabei dient der Trennsteg zusätzlich als Deckelstütze.
Montage Trennsteg
Der Trennsteg Typ TSG wird mittels Flachrundschrauben im Boden der Kabelrinnen verschraubt. Je nach Breite des Kabelrinnen-Systems können mehrere Trennstege eingesetzt werden. Dabei dient der Trennsteg zusätzlich als Deckelstütze.
Einsatz des Antirutsch-Streifens
Der Antirutsch-Streifen dient der Sicherheit bei der Deckelmontage, wenn diese noch nicht final befestigt sind. Der Streifen wird auf die Oberkante des Trennstegs geklebt und verhindert durch seine Gummierung das Wegrutschen des noch unbefestigten Deckels und trägt somit zur Unfallprävention bei.
Deckelmontage
Die speziell für das begehbare Kabelrinnen-System entwickelten Deckel werden einfach auf die Kabelrinnen gelegt und mittels integriertem Drehriegel fixiert.
Einsatz des Staubschutzelements
Das Staubschutzelement Typ SSE dient dazu, das Eindringen von Fremdkörpern wie Schweißperlen, Staub und ähnlich an den Stoßstellen der Deckel zu verhindern. Das Staubschutzelement wird einfach zwischen Stahlblech und Aluminiumblech des ersten Deckels geschoben und ist somit leicht lagefixiert.
Einsatz des Staubschutzelements
Im zweiten Schritt erfolgt das komplette Einschieben des Staubschutzelementes zwischen Stahlblech und Aluminiumblech.
Einsatz des Staubschutzelements
Abschließend wird der folgende Deckel lediglich auf die Kabelrinne gelegt, dabei überlappt der Deckel das Staubschutzelement.
Erstellen von Richtungsänderungen 90°
Dazu werden die Kabelrinnen mit den entsprechenden Werkzeugen und Maschinen so ausgeschnitten, dass diese stumpf aneinander liegen. Nach dem Ineinanderschieben der geschnittenen Kabelrinnen werden diese mittels abgewinkelten Längsverbindern miteinander verschraubt.
Einsatz der Deckelstütze für Formteile
Bei Formteilen kommt die zusätzliche Deckelstütze Typ DST zum Einsatz, die ein Durchbiegen des Deckels bei größeren Abmaßen sicher verhindert. Die Deckelstütze wird mittels Schrauben im Boden der Kabelrinne / des Formteils verschraubt.
Deckel im Formteilbereich
Bei selbst erstellten Richtungsänderungen 90° ist der Deckel für das begehbare Kabelrinnen-System wie im Bild gezeigt zu bearbeiten und einzusetzen.
Montage mit Zusatzstütze
Fertige Montage
Darstellung einer Musterinstallation mit begehbarem Kabelrinnen-System.