Montagehilfe Kabelleiter-Systeme

Anwendung Hängestiel- und Gewindestangenabhängung

Übereinander liegende Kabelleiter mit Hängestielen aus U-Profilen und Gewindestangenabhängung

Beispiel einer Montage von Kabelleitern mit Hängestielen aus U-Profilen und Gewindestangenabhängung.

Anwendung Versprung

Vertikaler Versprung durch Gelenkverbinder

Realisierung vertikaler Versprünge mit Gelenkverbindern, z. B. bei Unterzügen.

Mittenabhängung

Gewindestangenabhängung einer Kabelleiter mithilfe der Mittenabhängung

Gewindestangenabhängung einer Kabelleiter mithilfe der Mittenabhängung Typ MAHL und Gewindestange Typ 2078/M12.

Anwendung Gewindestangenabhängung

Abhängung einer Kabelleiter mit Gewindestangen und U-Stielen

Abhängung einer Kabelleiter mit Gewindestangen und U-Stielen als Querprofil.

Kabelleiter-Mittenabhängung mit U-Profil

Montage einer Kabelleiter mit Mittenabhängung und U-Profil

Montage einer Kabelleiter mit Mittenabhängung MAHU und einem U-Profil.

Längsverbindung von Kabelleitern

Anbringung eines Längsverbinders an Kabelleiter

Längsverbindung von Kabelleitern mit Längsverbinder Typ LVG.

Hängestielabhängung

Abhängung einer Kabelleiter mit Hängestielen und Stielauslegern

Abhängung einer Kabelleiter mit Hängestielen und Stielauslegern.

Horizontale Winkelverbindung von Kabelleitern

Horizontale Winkelverbindung einer Kabelleiter mit Längs- und Winkelverbindern

Horizontale Winkelverbindung mit Längs- und Winkelverbindern Typ LWVG.

Vertikale Winkelverbindung von Kabelleitern

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters an Kabelleiter

Herstellung einer vertikalen Winkelverbindung mit Gelenkverbindern Typ LGVG.

Montage Gelenkbogen vertikal fallend

Gelenkbogen vertikal fallend zur Überbrückung von Höhenversätzen

Gelenkbogen vertikal fallend zur Überbrückung von Höhenversätzen. Der Gelenkbogen wird mit Gelenkverbindern mit der Kabelleiter verbunden.

Montage eines Kabelleiterbogens

Montage eines Kabelleiterbogens an einer Wand

Verbindung der Kabelleiter mit dem Bogen Typ LBI 90. Im Bereich der Formteile sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.

Montage eines T-Abzweigstücks

Montage eines T-Abzweigstücks an einer Wand

Montage eines T-Abzweigstücks Typ LT zur Herstellung eines horizontalen Abgangs. Im Bereich der Formteile sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.

Montage einer Kreuzung

Kabelleiter-Kreuzung mit zwei Abgängen

Montage einer Kreuzung Typ LK zur Herstellung von zwei Abgängen. Im Bereich der Formteile sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.

Montage T-Abgang

Horizontaler T-Abgang bei zwei Kabelleitern unterschiedlicher Höhe

Herstellen eines horizontalen T-Abgangs bei zwei auf unterschiedlichen Höhen verlaufenden Kabelleitern. Zur Fixierung der Kabelleitern miteinander wird der Auflagewinkel Typ LAW benötigt.

T-Abgang mit Eckblechen

Horizontales T-Stück mit Eckblech

Erstellung von horizontalen T-Stücken bei in gleicher Höhe verlaufenden Kabelleitern. Zur Vergrößerung der Kabelauflage werden Eckbleche Typ LEB eingesetzt. Im Bereich von Abgängen sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.

T-Abgang mit Auflageblech

Horizontales T-Stück mit Auflageblech

Erstellung von horizontalen T-Stücken bei in gleicher Höhe verlaufenden Kabelleitern. Zur Vergrößerung der Kabelauflage und zum Schutz der Kabel werden Auflagebleche Typ LALB eingesetzt. Im Bereich von Abgängen sollten weitere Unterstützungen vorgesehen werden.

Vertikaler Abgang am Stiel/Ausleger

Vertikar Kabelleiterabgang mittels Auflager

Montage eines vertikalen Abgangs im Bereich des Stiels/Auslegers. Die Befestigung der Kabelleiter erfolgt mittels des Auflagers Typ LAL 70.

Kabelabgang vertikal

Vertikaler Kabelabgang bei übereinander liegenden Kabelleitern mit Abgangsblech

Bei vertikal abgehenden Kabeln oder Leitungen kommt das Abgangsblech Typ LAB zur Vergrößerung der Kabelauflage und als Kabelschutz zum Einsatz.

Schraubenlose Trennstegbefestigung

Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs

Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Kabelleitern mit Klemmstück Typ KS KL.

Geschraubte Trennstegbefestigung

Geschraubte Montage des Trennstegs durch die gelochte Sprosse der Kabelleiter

Geschraubte Montage des Trennstegs TSG durch die gelochte Sprosse der Kabelleiter.

Trennsteg-Längsverbindung

Schraubenlose Längsverbindung von Trennstegen in Kabelleiter

Schraubenlose Längsverbindung von Trennstegen in Kabelleitern mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.

Montage Einlegeblech

Montage von Einlegeblechen in Kabelleiter

Montage von Einlegeblechen Typ ELB-L.

Deckelmontage

Auflegen und Befestigen der Deckel auf der Kabelleiter

Auflegen und Befestigen der Deckel mit Drehriegel Typ DRL auf der Kabelleiter.

Lieferzustand Kabelleiter

Kabelleiter werden zusammengeklappt geliefert

Ein großer Teil der Kabelleitern wird im zusammengeklappten Zustand ausgeliefert.

Kabelleiterklemmstück

Klemmstück zur Montage von Kabelleitern an Stahlträger

Kabelleiterklemmstück KLL zur direkten Montage von Kabelleitern an Stahlträgern.

Kabelleiterklemmstück

Klemmstück zur Montage von Kabelleitern an Stahlträger

Kabelleiterklemmstück KLL zur direkten Montage von Kabelleitern an Stahlträgern.

Erdungsklemme / Erdanschluß

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters an Kabelleiter

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltrag-System.