Montagehilfe Gitterinnen-System

Anwendung Deckenmontage

Deckenmontage der Gitterrinne mit Hängestiel und Wand- und Stielausleger

Montage Gitterrinne mit Hängestiel Typ US 3 K/... und passendem Wand- und Stielausleger AW 15/...

Wandhalter GRM 35 50

Wandhalter zur direkten Wandbefestigung der Gitterrinne

Wandhalter zur direkten Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50.

Wandhalter GRM 35 50

Wandhalter zur direkten Wandbefestigung der Gitterrinne

Wandhalter zur direkten Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50.

Wandbefestigung von Gitterrinnen

Wandbefestigung einer Gitterrinne mit Wandhalter

Wandbefestigung von Gitterrinnen mit Wandhalter Typ K 12 1818. Maximale Gitterrinnenbreite 200 mm.

Deckenmontage mit TP-Wand- und Deckenbügel

Deckenmontage einer Gitterrinne durch Befestigung auf dem Deckenbügel

Deckenmontage einer Gitterrinne mit TP-Wand- und Deckenbügel Typ TPDG. Die Befestigung der Gitterrinne erfolgt schraubenlos auf dem Deckenbügel.

Deckenmontage mit TP-Stiel und Ausleger

Schraubenlose Montage einer Gitterrinne auf einem Ausleger mit Zange

Schraubenlose Montage einer Gitterrinne auf Ausleger Typ TPSAG/...

Längsverbindung Gitterrinne Magic®

Längsverbindung durch Ineinanderstecken der Gitterrinnen herstellen

Herstellen einer schraubenlosen Längsverbindung bei der Gitterrinne Typ GR-Magic® durch Ineinanderstecken zweier Lieferlängen.

Längsverbindung Gitterrinne Magic®

Ineinanderstecken der Gitterrinnen zur Verbindung

Die Gitterrinnen werden durch einfaches Ineinanderstecken dauerhaft und stabil verbunden.

Geschraubte Längsverbindung von Gitterrinnen

Geschraubte Längsverbindung mit Stoßstellenverbinder

Herstellen einer geschraubten Längsverbindung von Gitterrinnen mit Stoßstellenverbindern Typ GSV 34.

Schraubenlose Längsverbindung mit Schnellverbinder

Schraubenlose Längsverbindung mit Schnellverbinder und Zange

Herstellen einer schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen mithilfe des Schnellverbinders Typ GRV.

Schraubenlose Längsverbindung von Gitterrinnen

Verbundene Gitterrinnen mit Stoßstellenverbinder

Herstellen einer schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GRS.

Schraubenlose Trennstegbefestigung

Trennstegbefestigung in Gitterrinne mithilfe des Trennstegverbinders

Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Gitterrinnen mit Klemmstück Typ KS GR.
Die schraubenlose Längsverbindung des Trennstegs erfolgt mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.

Schraubenlose Trennstegbefestigung

Trennstegbefestigung in Gitterrinne mithilfe des Trennstegverbinders

Schraubenlose Befestigung eines Trennstegs in Gitterrinnen mit Klemmstück Typ KS GR.
Die schraubenlose Längsverbindung des Trennstegs erfolgt mithilfe des Trennstegverbinders TSGV.

Geschraubte Trennstegbefestigung in Gitterrinnen

Geschraubte Befestigung eines Trennstegs in den Gitterrinnen mit Klemmstück

Befestigung eines Trennstegs in Gitterrinnen mit Klemmstück Typ GKT 38.

Einbau eines Gitterrinnenbogens

Einbau eines Gitterrinnenbogens mit Eckverbinder

Montage eines Gitterrinnen-Bogens Typ GRB 90 mit Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 sowie Eckverbinder Typ GEV 36.

Einbau eines Gitterrinnenbogens

Montage eines Gitterrinnenbogens mit gebogenem Schlitzband

Einbau eines fertigen Gitterrinnenbogens mittels Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband.

Aufständerung von Gitterrinnen

Gitterrinnen-Befestigung auf Distanzbügel mittels Klemmlaschen

Bodenaufständerung von Gitterrinnen mit dem Distanzbügel Typ DBLG 20/... Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel mittels Klemmlaschen.

Montageadapter für Gitterrinnen auf Standfuß-Systemen

Montageadapter für Gitterrinne auf FangFix Stein

Montagesystem TrayFix zur Gitterrinnenbefestigung auf FangFix Stein 10 oder 16 Kg zur Leitungsführung auf Flachdächern.

Direkte Bodenbefestigung

Direkte Bodenmontage einer Gitterrinne mittels Klemmstück

Direkte Bodenmontage von Gitterrinnen mittels Klemmstück Typ GKS 50.

Befestigungsclip auf MS Profilschiene

Befestigungsclip für die Befestigung von Gitterrinnen auf MS Profilschienen

Schraubenlose und schnelle Befestigung von Gitterrinnen auf MS Profilschienen mit Hilfe des Befestigungsclibs der Type BC GR 4.8 VA für Drahtstärken 3,9 und 4,8mm oder BC GR 6.0 VA für Drahtstärke 5.9mm.

Mittenabhängung

Mittenabhängung mittels Gewindestange und Wand- und Bodenbefestiger

Abhängung einer Gitterrinne mittels Gewindestange Typ 2078 und Wand- und Bodenbefestiger Typ K12 1818. Anwendung bis zu einer Breite von 200 mm.

Pendelabhängung

Pendelabhängung mit Gewindestange und Wand- und Bodenbefestiger

Abhängung einer Gitterrinne mittels Gewindestange Typ 2078 und Wand- und Bodenbefestiger Typ K12 1818. Anwendung ab einer Breite von 300 mm.

Mittenabhängung mit Halteschiene

Mittenabhängung mit Halteschiene und Klemmstück

Mittenabhängung einer Gitterrinne mit Halteschiene Typ GMS und Klemmstück Typ GKS 50.

Mittenabhängung mit Abhängeprofil

Mittenabhängung einer Gitterrinne mit Abhängeprofil, Bodenhalter und Deckenwinkel

Mittenabhängung mit Abhängeprofil Typ AP 45, Bodenhalter Typ K 109 sowie Deckenwinkel Typ K6/101.

Abhängung mit Seitenhalter

Abhängung einer Gitterrinne mit Seitenhaltern und Gewindestangen

Abhängung einer Gitterrinne mit Seitenhaltern Typ SH M 10 und Gewindestangen Typ 2078/M10.

Seitenhalter

Montage des Seitenhalters für die Aufnahme von Kabelverschraubungen

Montage des Seitenhalters Typ SH KAB für die Aufnahme von Kabelverschraubungen.

Montageplatte

Befestigung einer Montageplatte an eine Gitterrinne mit Zange

Schraubenlose Schnellbefestigung der Montageplatte Typ MP UNI.

Kennzeichnungsschild

Befestigung eines Kennzeichnungsschild an einer Gitterrinne

Montage des Kennzeichnungsschildes Typ KS-GR im Seitenholm der Gitterrinne.

Deckelmontage

Gitterrinne mit Deckel wird mit Deckelklammer am Querdraht der Gitterrinne befestigt

Gitterrinne mit Deckel Typ DRLU. Befestigung des Deckels mit Deckelklammer Typ DKU am Querdraht der Gitterrinne.

Anwendung Stahlklemmung

Montage einer Gitterrinne an senkrecht verlaufendem Stahltraeger

Vertikale Gitterrinnen-Montage, geklemmt mit Befestigungsklemmstück Typ BFK und Klemmstück Typ GKS 50 an Stahlträger.

Montage Gitterwinkel

Montage eines Gitterwinkels an einem Stahlträger mit Klemmstücken

Befestigung des Gitterwinkels Typ GW 40/80 an Stahlträgern mit Klemmstücken Typ KL 20 bzw. KL 30.

Herstellung eines Gitterrinnenbogens - eckig, überlappend

Eckiger Gitterrinnenbogen mit überlappenden Gitterrinnen
Eckiger Gitterrinnenbogen mit überlappenden Gitterrinnen

Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband überlappend zu einem eckigen Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.

Herstellung eines Gitterrinnenbogens - eckig, überlappend

Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband überlappend zu einem eckigen Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.

Herstellung eines Gitterrinnenbogens - eckig

Eckiger Gitterinnenbogen mit nicht uebrlappenden Gitterrinnen

Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband zu einem nicht überlappenden, eckigen Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.

Herstellung eines Gitterrinnenbogens - rund, überlappend

Runder Gitterrinnenbogen mit überlappenden Gitterrinnen

Nach entsprechendem Zuschnitt der Gitterrinnen können diese mithilfe von Stoßstellenverbindern Typ GSV 34 und gebogenem Schlitzband überlappend zu einem runden Gitterrinnenbogen zusammengebaut werden.

Herstellung eines Gitterrinnenbogens - rund

Runder Gitterrinnenbogen durch Fixierung mit Eckverbindern

Durch Ausschneiden jeder zweiten Masche können Gitterrinnenbögen mit größerem Radius hergestellt werden. Die Fixierung erfolgt mit Eckverbindern Typ GEV 36.

Steigende und fallende Bögen

Steigender und fallender Vertikalbogen durch Einschnitte im Seitenholm

Durch Einschnitte in jeder zweiten Masche im Seitenholm der Gitterrinne lassen sich steigende und fallende Vertikalbögen herstellen.

Herstellung eines Gitterrinnen-T-Abzweiges

T-Abzweig herstellen durch Einschneiden der Seitenholme und Umbiegen der Laschen

Nach Einschneiden der Seitenholme und Umbiegen der Laschen lassen sich mithilfe des Eckverbinders Typ GEV 36 und der Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 T-Abzweige im Selbstbau herstellen.

Herstellung einer Gitterrinnenkreuzung

Gitterinnen-Kreuzung mit Eck- und Stoßstellenverbinder

Nach Einschneiden der Seitenholme und Umbiegen der Laschen lassen sich mithilfe des Eckverbinders Typ GEV 36 und der Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 Kreuzungen im Selbstbau herstellen.

Herstellung eines vertikalen Abgangs

Gitterrinne mit vertikalem Abgang mit Stoßstellenverbinder

Nach Einschnitt des Gitterrinnenbodens kann die vertikal abzweigende, zugeschnittene Gitterrinne mittels Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 fixiert werden.

Herstellung einer Reduzierung

Übergang von breiter zu schmaler Gitterrinne als Reduzierung

Durch einseitigen Einschnitt der unterschiedlich breiten Gitterrinnen und Biegen der Laschen in die gewünschte Richtung können mithilfe der Eckverbinder Typ GEV 36 und der Stoßstellenverbinder Typ GSV 34 Reduzierungen hergestellt werden.

Gitterrinne mit Kabelabgangsblech

Gitterrinne mit Kabel-Abgangsblechen

Kabelabgangsblech zur schraubenlosen Montage in Gitterrinnen. Mithilfe des Kabelabgangsblechs können vorgegebene Biegeradien eingehalten werden.

Gitterrinne mit Kabelabgangsblech

Gitterrinne mit quer und längs verlaufenden Kabel-Abgangsblechen

Der Einbau des Kabelabgangsblechs kann in Längs- oder Querrichtung erfolgen.

Erdungsklemme / Erdanschluß

Gitterrinne mit Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltrag-System.