Montagevorbereitung Injektionsanker
Bohren
Herstellen einer Bohrung mit geeignetem Durchmesser
Reinigung der Bohrung
Ausblasen der Bohrung zur Reinigung mit Handausbläser oder Druckluft
Reinigung mit Stahldrahtbürste
Maschinelle Reinigung der Bohrung mit Stahldrahtbürste. Der Renigungsvorgang mit Ausblasen und Bürsten muss zweimal durchgeführt werden.
Einbringen des Injektionsmörtels
Einpressen des Injektionsmörtels in die Bohrung
Anwendung im Hochlochziegel
Loch gemäß gewählter Dübeldimension in Hochlochziegel bohren und anschließend reinigen.
Montagevorbereitung
Einsetzen der passenden Kunststoffsiebhülse in die Bohrung.
Injektionsmörtel einbringen
Injektionsmörtel aus der Kartusche vom Bohrlochgrund bis zur Öffnung einpressen. Dabei die Spitze langsam zurückziehen.
Ankerstange einsetzen
Ankerstange bis zur Setztiefenmarkierung in die gefüllte Siebhülse einbringen. Dabei drückt sich der Mörtel durch die Öffnungen der Siebhülse und bildet einen Formschluss.
Montiertes Bauteil, Wand aus Hohllochziegel
Montieren des Bauteils mit Scheibe und Mutter an einer Wand aus Hohllochziegel. Dazu das Anzugsdrehmoment gemäß Zulassung beachten.