Montagehilfe Schraubanker

Dübelloch bohren

Bohren des Bügellochs

Bohren des Dübellochs entsprechend den Angaben der Dübelzulassung zum Bohlochdurchmesser und zur Bohrlochtiefe.

Ausblasen des Bohrlochs

Entfernen des Bohrmehls durch Ausblasen

Entfernen des Bohrlochs vom Bohrmehl durch mehrfaches Ausblasen.

Schraubanker Typ MMS

Schraubanker Typ MMS in Mauerwerk

Schraubanker MMS mit Panhead zur direkten Montage ohne weitere Dübel. Geignet für den Einsatz in Beton und verschiedenen Mauerwerksarten.

Schraubanker Typ MMS10

Schraubanker Typ MMS10 mit Sechskantkopf

Schraubanker MMS10 mit Sechskantkopf zur direkten Montage ohne weitere Dübel. Geignet für den Einsatz in Beton und verschiedenen Mauerwerksarten.

Schraubanker Typ MMS-ST

Schraubanker Typ MMS-ST in Mauerwerk

Schraubanker MMS-ST mit M6-Gewinde und Sechskant zur direkten Montage ohne weitere Dübel. Geignet für den Einsatz in Beton und verschiedenen Mauerwerksarten.

Schraubanker Typ HMS

Schraubanker Typ HMS im Mauerwerk

Schraubanker HMS mit Kegel-Senkkopf zur direkten Montage ohne weitere Dübel. Geignet für den Einsatz in Beton und verschiedenen Mauerwerksarten.

Schraubanker Typ SNAKE

Schraubanker SNAKE mit Innengewinde

Schraubanker SNAKE mit Innengewinde M8, M10 und M12 zur direkten Montage mit Hilfe des Setzwerkzeuges SN-BIT M8/M10/M12. Geeignet für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton.