Montagehilfe Metallspreizdübel
Nagelanker Typ N mit Gewindeanschluss

Nagelanker Typ N mit Gewindeanschluss M6, einsetzbar in gerissenen oder ungerissenen Normalbeton C20/25 bis C50/60.
Nagelanker Typ N-K mit Einschlagkopf

Nagelanker Typ N-K mit Einschlagkopf, einsetzbar in gerissenen oder ungerissenen Normalbeton C20/25 bis C50/60.
Bolzenanker Typ BZ

Bolzenanker Typ BZ, zur Befestigung von Schwerlastverankerungen in gerissenen oder ungerissenen Normalbeton C20/25 bis C50/60, für Durchsteckmontage geeignet, mit Anschlussgewinde M8, M10 oder M12.
Bolzenanker Typ BZ-IG

Der Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde ist für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Zulassung ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange verwendet werden.
Einschlaganker Typ E

Einschlaganker Typ E mit Innengewinde M8, M10, M12. Zur Aufnahme kleinerer Lasten, zugelassen für Mehrfachbefestigungen in gerissenen und ungerissenen Beton von nichttragenden Systemen.
Schwerlastanker Typ SZ

Schwerlastanker Typ SZ mit Gewindeanschluss M12, zur Befestigung von Bauteilen mit großen Belastungen, zugelassen für gerissennen und ungerissenen Normalbeton C20/25 bis C50/60.
Hohldeckenanker Typ Easy

Hohldeckenanker Typ Easy mit Innengewinde M8 oder M10, für den Einsatz in Spannbeton-Hohlplattendecken.