Montagehilfe Baukasten-Systeme
Motoranschlusssäule
Ankopplung elektrischer Antriebe mit der Motoranschlusssäule.
BKK-System
Montage des BKK-Systems mit IS 8-Stielen unter der Decke.
AZ-Kleinkanal
Beispiel einer Montage des AZ-Kleinkanals als Abhängung mit Gewindestange sowie der Realisierung von Übergängen horizontal - vertikal.
Längsverbindung AZ-Kleinkanal
Längsverbindung von AZ-Kleinkanälen mit Verbindern Typ VF AZK.
Winkelverbindung 90°
Winkelverbindung von AZ-Kleinkanälen mit Verbindern Typ VF AZK.
Vertikale Längsverbindung
Vertikale Winkelverbindung von AZ-Kleinkanälen mit zwei Verbindern Typ VF AZK.
Vertikalbogen 90°, fallend
Montage eines fallenden Vertikalbogens mit Gelenkverbindern Typ SV.
Vertikalbogen 90°, steigend
Montage eines steigenden Vertikalbogens mit Gelenkverbindern Typ SV.
Kabelschutzring Seitenholm
Einsetzen der Kabelschutzringe Typ KSR-DR 910 in den Seitenholm des AZ-Kleinkanals.
Kabelschutzring Boden
Einsetzen der Kabelschutzringe Typ KSR 915 in den Boden des AZ-Kleinkanals.
Deckelbefestigung
Montage des Deckels Typ AZDMD auf AZ-Kleinkanal.
Montage Motoranschlusssäule mit Säulenfuß
Befestigung der Motoranschlusssäule Typ MAS 140/10 auf dem Boden mit Säulenfuß Typ SF 140/11.
Montage Motoranschlusssäule mit Befestigungsbügel
Befestigung der Motoranschlusssäule Typ MAS 140/10 an der Wand mit Befestigungsbügel Typ BF 140/10.
Deckelbefestigung
Befestigung des Deckels Typ MASD 90 an der Motoranschlusssäule.
Geräteplattenmontage
Montage der Geräteplatte Typ GP an der Motoranschlusssäule.
Stoßstellenverbindung
Verbindung von geraden Stoßstellen beim BKK-System mit Stoßstellenverbinder Typ SSV.
Montage Bodenprofil
Montage des Bodenprofils in das BKK-System.
BKK-Befestigungsvariante gerade
Mögliche Montagevariante von BKK-Profilen mit gerader Stoßstelle.
BKK-Befestigungsvariante versetzt
Mögliche Montagevariante von BKK-Profilen mit versetzt angeordneter Stoßstelle. Diese Montagevariante bringt eine erhöhte Stabilität der Stoßstelle.
Winkelverbindung
Einfache Erstellung von Bögen mit Scharnier-Verbindern Typ SV. Die Seitenholme müssen dabei geschnitten werden.
Montagebeispiel
Beispiel einer U-Stiel-Montage mit Querprofil und Baukasten-System.
Fertige Montage
Darstellung einer fertigen Baukastenmontage.