Wandausleger AW 80

Parent Art.Nr. cxmOID7146
  • Wand- und Stielausleger
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 80 21 FT 210 mm 8 kN 6417752
1 Stück 41,70 € Preis / 1 Stück
Wandausleger AW 80
Wandausleger AW 80

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417752

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 17,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 8 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß A 50 mm
Maß B 210 mm
Maß H 110 mm
Maß L 210 mm
AW 80 31 FT 310 mm 8 kN 6417779
1 Stück 53,10 € Preis / 1 Stück
Wandausleger AW 80
Wandausleger AW 80

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417779

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 17,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 8 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 145 mm
Maß A 50 mm
Maß B 310 mm
Maß H 145 mm
Maß L 310 mm
AW 80 41 FT 410 mm 8 kN 6417795
1 Stück 64,60 € Preis / 1 Stück
Wandausleger AW 80
Wandausleger AW 80

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417795

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 17,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 8 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 165 mm
Maß A 50 mm
Maß B 410 mm
Maß H 165 mm
Maß L 410 mm
AW 80 51 FT 510 mm 8 kN 6417817
1 Stück 84,50 € Preis / 1 Stück
Wandausleger AW 80
Wandausleger AW 80

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417817

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 17,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 8 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm
Seitenhöhe 195 mm
Maß A 60 mm
Maß B 510 mm
Maß H 195 mm
Maß L 510 mm
AW 80 61 FT 610 mm 8 kN 6417833
1 Stück 98,25 € Preis / 1 Stück
Wandausleger AW 80
Wandausleger AW 80

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417833

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 17,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 8 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 610 mm
Seitenhöhe 210 mm
Maß A 60 mm
Maß B 610 mm
Maß H 210 mm
Maß L 610 mm
AW 80 71 FT 710 mm 8 kN 6417868
1 Stück 113,05 € Preis / 1 Stück
Wandausleger AW 80
Wandausleger AW 80

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417868

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 17,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 8 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein