Wand- und Stielausleger MWA 12

Parent Art.Nr. cxmOID7086
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MWA 12 11S FS 110 mm 1,2 kN 6424716
1 Stück 7,05 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWA 12
Wand- und Stielausleger MWA 12

Wand- und Stielausleger MWA 12

Art.Nr. 6424716

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 32,5 mm
Breite 110 mm
Seitenhöhe 53 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 110 mm
Maß H 53 mm
Maß L 110 mm
MWA 12 21S FS 210 mm 1,2 kN 6424732
1 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWA 12
Wand- und Stielausleger MWA 12

Wand- und Stielausleger MWA 12

Art.Nr. 6424732

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 32,5 mm
Breite 210 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 210 mm
Maß H 65 mm
Maß L 210 mm
MWA 12 31S FS 310 mm 1,2 kN 6424740
1 Stück 11,20 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWA 12
Wand- und Stielausleger MWA 12

Wand- und Stielausleger MWA 12

Art.Nr. 6424740

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 38 mm
Breite 310 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß A 38 mm
Maß B 310 mm
Maß H 75 mm
Maß L 310 mm
MWA 12 41S FS 410 mm 1,2 kN 6424759
1 Stück 17,65 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWA 12
Wand- und Stielausleger MWA 12

Wand- und Stielausleger MWA 12

Art.Nr. 6424759

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 38 mm
Breite 410 mm
Seitenhöhe 83 mm
Maß A 38 mm
Maß B 410 mm
Maß H 83 mm
Maß L 410 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MWA 12 11S FS / 6424716
Download
MWA 12 21S FS / 6424732
Download
MWA 12 31S FS / 6424740
Download
MWA 12 41S FS / 6424759
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf