Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Parent Art.Nr. cxmOID7126
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 55 21 FT 210 mm 5,5 kN 6418554
1 Stück 31,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Art.Nr. 6418554

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 90 mm
Maß A 50 mm
Maß B 210 mm
Maß H 90 mm
Maß L 210 mm
AW 55 31 FT 310 mm 5,5 kN 6418570
1 Stück 39,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Art.Nr. 6418570

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß A 50 mm
Maß B 310 mm
Maß H 110 mm
Maß L 310 mm
AW 55 41 FT 410 mm 5,5 kN 6418597
1 Stück 48,65 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Art.Nr. 6418597

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 130 mm
Maß A 50 mm
Maß B 410 mm
Maß H 130 mm
Maß L 410 mm
AW 55 51 FT 510 mm 5,5 kN 6418619
1 Stück 60,45 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Art.Nr. 6418619

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm
Seitenhöhe 145 mm
Maß A 60 mm
Maß B 510 mm
Maß H 145 mm
Maß L 510 mm
AW 55 56 FT 560 mm 5,5 kN 6418627
1 Stück 66,55 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Art.Nr. 6418627

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 560 mm
Seitenhöhe 165 mm
Maß A 60 mm
Maß B 560 mm
Maß H 165 mm
Maß L 560 mm
AW 55 61 FT 610 mm 5,5 kN 6418635
1 Stück 72,10 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Wand- und Stielausleger AW 55 FT

Art.Nr. 6418635

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung