Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Parent Art.Nr. cxmOID92449
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 55 21 A2 210 mm 5,5 kN 6443063
1 Stück 46,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443063

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 90 mm
Maß A 50 mm
Maß H 90 mm
AW 55 31 A2 310 mm 5,5 kN 6443067
1 Stück 63,75 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443067

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß A 50 mm
Maß H 110 mm
AW 55 41 A2 410 mm 5,5 kN 6443071
1 Stück 78,40 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443071

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 130 mm
Maß A 50 mm
Maß H 130 mm
AW 55 51 A2 510 mm 5,5 kN 6443075
1 Stück 114,85 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443075

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm
Seitenhöhe 145 mm
Maß A 60 mm
Maß H 145 mm
AW 55 61 A2 610 mm 5,5 kN 6443079
1 Stück 132,70 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443079

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 610 mm
Seitenhöhe 165 mm
Maß A 60 mm
Maß H 165 mm
AW 55 71 A2 710 mm 5,5 kN 6443083
1 Stück 217,30 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A2
Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Wand- und Stielausleger AW 55 A2

Art.Nr. 6443083

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 710 mm
Seitenhöhe 195 mm
Maß A 60 mm
Maß H 195 mm