Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Parent Art.Nr. cxmOID7110
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 30 21 FT 210 mm 3 kN 6419720
1 Stück 14,20 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419720

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß A 50 mm
Maß B 210 mm
Maß H 70 mm
Maß L -
AW 30 16 FT 160 mm 3 kN 6419712
1 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419712

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 160 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 50 mm
Maß B 160 mm
Maß H 65 mm
Maß L -
AW 30 31 FT 310 mm 3 kN 6419747
1 Stück 18,10 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419747

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß A 50 mm
Maß B 310 mm
Maß H 80 mm
Maß L -
AW 30 41 FT 410 mm 3 kN 6419763
1 Stück 26,30 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419763

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß A 50 mm
Maß B 410 mm
Maß H 80 mm
Maß L 410 mm
AW 30 51 FT 510 mm 3 kN 6419798
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419798

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm
Seitenhöhe 90 mm
Maß A 50 mm
Maß B 510 mm
Maß H 90 mm
Maß L 510 mm
AW 30 56 FT 560 mm 3 kN 6419844
1 Stück 37,10 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 30 FT
Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Wand- und Stielausleger AW 30 FT

Art.Nr. 6419844

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein