Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Parent Art.Nr. cxmOID7094
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 15 11 FT 110 mm 1,5 kN 6420656
1 Stück 9,55 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420656

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 110 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 40 mm
Maß B 110 mm
Maß H 50 mm
Maß L 110 mm
AW 15 16 FT 160 mm 1,5 kN 6420664
1 Stück 11,50 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420664

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 160 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß A 40 mm
Maß B 160 mm
Maß H 55 mm
Maß L 160 mm
AW 15 21 FT 210 mm 1,5 kN 6420680
1 Stück 13,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420680

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A 40 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 210 mm
AW 15 31 FT 310 mm 1,5 kN 6420710
1 Stück 14,80 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420710

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß B 310 mm
Maß H 65 mm
Maß L 310 mm
AW 15 41 FT 410 mm 1,5 kN 6420745
1 Stück 22,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420745

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß A 40 mm
Maß B 410 mm
Maß H 70 mm
Maß L 410 mm
AW 15 51 FT 510 mm 1,5 kN 6420788
1 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 FT
Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Art.Nr. 6420788

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN