Befestigungswinkel BW 60 A4

Art.Nr. 6019583 | EAN 4012195403067

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • I-Stiel

Befestigungswinkel mit dem Schenkelmaß 60 x 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW 60 40 A4 40 mm 60 mm 6019583
10 Stück 35,35 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW 60 A4
Befestigungswinkel BW 60 A4

Befestigungswinkel BW 60 A4

Art.Nr. 6019583

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 40 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BW 60 40 A4 / 6019583, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download