Trapezbefestigung A2

Art.Nr. 6357516 | EAN 4012195523673

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trapezbefestigung für die abgehängte Montage von Kabeltragsystemen an Standardtrapezdecken.

Bei Nutzung der vorgesehenen Löcher kann die Trapezbefestigung an eine Trapezprofilbreite bis zu ca. 80 mm montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R oder einer Sechskantschraube Typ SKS 10x110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPB 100 A2 0,8 kN 6357516
20 Stück 10,90 € Preis / 1 Stück
Trapezbefestigung A2
Trapezbefestigung A2

Trapezbefestigung A2

Art.Nr. 6357516

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 0,8 kN
F in kN 0,8 kN
F in N 800 N
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 116 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

TPB 100 A2 / 6357516, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Universalsysteme, 2.01MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download