Riegel für Trapezbefestigung A2

Art.Nr. 6357538 | EAN 4012195523727

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Riegel zur Befestigung und Sicherung der Trapezabhängung an Trapezdecken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPB R A2 9,5 mm 22,5 mm 6357538
20 Stück 10,20 € Preis / 1 Stück
Riegel für Trapezbefestigung A2
Riegel für Trapezbefestigung A2

Riegel für Trapezbefestigung A2

Art.Nr. 6357538

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 9,5 mm
Seitenhöhe 22,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

TPB R A2 / 6357538, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Universalsysteme, 2.01MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download