Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID20110
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mittenabhängung von Kabelrinnen
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MAH 60 100 FT 100 mm 100 - 100 mm 6358752
1 Stück 17,15 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Art.Nr. 6358752

Technische Daten

F in kN 0,9 kN
für Breite 100 - 100 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 94 mm
Maß B1 84 mm
Maß b 84 mm
MAH 60 150 FT 150 mm 150 - 150 mm 6358756
1 Stück 18,10 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Art.Nr. 6358756

Technische Daten

F in kN 0,65 kN
für Breite 150 - 150 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 144 mm
Maß B1 134 mm
Maß b 134 mm
MAH 60 200 FT 200 mm 200 - 200 mm 6358760
1 Stück 18,90 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Art.Nr. 6358760

Technische Daten

F in kN 0,45 kN
für Breite 200 - 200 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 195 mm
Maß B1 184 mm
Maß b 184 mm
MAH 60 300 FT 300 mm 300 - 300 mm 6358764
1 Stück 21,10 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Art.Nr. 6358764

Technische Daten

F in kN 0,22 kN
für Breite 300 - 300 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 295 mm
Maß B1 284 mm
Maß b 284 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MAH 60 100 FT / 6358752
Download
MAH 60 150 FT / 6358756
Download
MAH 60 200 FT / 6358760
Download
MAH 60 300 FT / 6358764
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen