Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID20105
  • Mittenabhängung von Kabelrinnen
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MAH 60 100 FS 100 mm 100 - 100 mm 6358705
1 Stück 14,60 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 6358705

Technische Daten

F in kN 0,9 kN
für Breite 100 - 100 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 57 mm
Maß B 94 mm
Maß B1 84 mm
Maß b 84 mm
MAH 60 150 FS 150 mm 150 - 150 mm 6358709
1 Stück 15,50 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 6358709

Technische Daten

F in kN 0,65 kN
für Breite 150 - 150 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 57 mm
Maß B 144 mm
Maß B1 134 mm
Maß b 134 mm
MAH 60 200 FS 200 mm 200 - 200 mm 6358713
1 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 6358713

Technische Daten

F in kN 0,45 kN
für Breite 200 - 200 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 57 mm
Maß B 195 mm
Maß B1 184 mm
Maß b 184 mm
MAH 60 300 FS 300 mm 300 - 300 mm 6358717
1 Stück 18,00 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 6358717

Technische Daten

F in kN 0,22 kN
für Breite 300 - 300 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 57 mm
Maß B 295 mm
Maß B1 284 mm
Maß b 284 mm
MAH 60 400 FS 400 mm 400 mm 6358720
1 Stück 19,50 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Art.Nr. 6358720

Technische Daten

F in kN -
für Breite 400 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 57 mm
Maß B 395 mm
Maß B1 -
Maß b 384 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MAH 60 100 FS / 6358705
Download
MAH 60 150 FS / 6358709