Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Parent Art.Nr. cxmOID208936
  • Mittenabhängung von Kabelrinnen
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MAH 35 100 FS 100 mm 100 mm 6358690
1 Stück 13,30 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Art.Nr. 6358690

Technische Daten

für Breite 100 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 95 mm
Maß b 84 mm
MAH 35 200 FS 200 mm 200 mm 6358692
1 Stück 14,20 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Art.Nr. 6358692

Technische Daten

für Breite 200 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 195 mm
Maß b 184 mm
MAH 35 300 FS 300 mm 300 mm 6358694
1 Stück 15,00 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35
Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Art.Nr. 6358694

Technische Daten

für Breite 300 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 295 mm
Maß b 284 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MAH 35 100 FS / 6358690
Download
MAH 35 200 FS / 6358692
Download
MAH 35 300 FS / 6358694
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen