Gewindestange A4 1000

Parent Art.Nr. cxmOID256488
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gewindestange nach DIN 976.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TR M6 1M A4 1000 mm M6 3141482
10 Stück 967,60 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 1000
Gewindestange A4 1000

Gewindestange A4 1000

Art.Nr. 3141482

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindemaß metrisch 6
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 6 mm
TR M8 1M A4 1000 mm M8 3141492
10 Stück 1.488,05 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 1000
Gewindestange A4 1000

Gewindestange A4 1000

Art.Nr. 3141492

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindemaß metrisch 8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 8 mm
Maß d Ø 8 mm
TR M10 1M A4 1000 mm M10 3141502
10 Stück 2.444,05 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 1000
Gewindestange A4 1000

Gewindestange A4 1000

Art.Nr. 3141502

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindemaß metrisch 10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 10 mm
Maß d Ø 10 mm
TR M12 1M A4 1000 mm M12 3141512
10 Stück 3.219,55 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A4 1000
Gewindestange A4 1000

Gewindestange A4 1000

Art.Nr. 3141512

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindemaß metrisch 12
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 12 mm
Maß d Ø 12 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TR M6 1M A4 / 3141482
Download
TR M8 1M A4 / 3141492
Download
TR M10 1M A4 / 3141502
Download
TR M12 1M A4 / 3141512
Download
Downloads

Datenblatt

TR M6 1M A4 / 3141482, 0.10MB, pdf
Download
TR M8 1M A4 / 3141492, 0.10MB, pdf
Download
TR M10 1M A4 / 3141502, 0.10MB, pdf
Download
TR M12 1M A4 / 3141512, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 5.92MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf