Gewindestange A2 1000

Parent Art.Nr. cxmOID120673

Gewindestange nach DIN 976.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TR M6 1M A2 1000 mm M6 3141327
10 Stück 692,60 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 1000
Gewindestange A2 1000

Gewindestange A2 1000

Art.Nr. 3141327

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast -
Gewinde M6
Gewindemaß metrisch 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 6 mm
TR M8 1M A2 1000 mm M8 3141310
10 Stück 1.065,30 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 1000
Gewindestange A2 1000

Gewindestange A2 1000

Art.Nr. 3141310

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 18,3 kN
Gewinde M8
Gewindemaß metrisch 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 8 mm
Maß d Ø 8 mm
TR M10 1M A2 1000 mm M10 3141312
10 Stück 1.749,65 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 1000
Gewindestange A2 1000

Gewindestange A2 1000

Art.Nr. 3141312

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 29 kN
Gewinde M10
Gewindemaß metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 10 mm
Maß d Ø 10 mm
TR M12 1M A2 1000 mm M12 3141314
10 Stück 2.304,85 € Preis / 100 Stück
Gewindestange A2 1000
Gewindestange A2 1000

Gewindestange A2 1000

Art.Nr. 3141314

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 42,2 kN
Gewinde M12
Gewindemaß metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Maß d 12 mm
Maß d Ø 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TR M6 1M A2 / 3141327
Download
TR M8 1M A2 / 3141310
Download
TR M10 1M A2 / 3141312
Download
TR M12 1M A2 / 3141314
Download
Downloads

Datenblatt

TR M6 1M A2 / 3141327, 0.09MB, pdf
Download
TR M8 1M A2 / 3141310, 0.09MB, pdf
Download
TR M10 1M A2 / 3141312, 0.09MB, pdf
Download
TR M12 1M A2 / 3141314, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen