Deckenhaken

Art.Nr. 3453820

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckenhaken in stark gewundener Ausführung. Inklusive zwei Großflächenscheiben Ø18mm und M6 Mutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Ge-
winde
Material-Ø Maß
L
Maß
L1
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
948 TG6 1 kN M6 6 mm 70 mm 46 mm 3453820
25 Stück 172,40 € Preis / 100 Stück
Deckenhaken
Deckenhaken

Deckenhaken

Art.Nr. 3453820

Technische Daten

Bruchlast 1 kN
Gewinde M6
Gewindelänge 40 mm
Hakendurchmesser 13 mm
Kunststoffummantelt nein
Materialdurchmesser 6 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe Ø 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß L 70 mm
Maß L1 46 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 13 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

948 TG6 / 3453820
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen