Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter

Art.Nr. 6363884

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abhängebügel zum Aufhängen von Kabelrinnen und Kabelleitern an bereits installierten Kabeltragsystemen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AHB 14 314 FT 314 mm 30 mm 6363884
4 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter
Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter

Abhängebügel für Kabelrinne und Kabelleiter

Art.Nr. 6363884

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 314 mm
Breite 30 mm
Maß A 14 mm
Maß B 30 mm
Maß L 314 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AHB 14 314 FT / 6363884
Download
Downloads

Datenblatt

AHB 14 314 FT / 6363884, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.67MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download