US 7-Stiel FT

Parent Art.Nr. cxmOID7469
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 20 FT 200 mm 4 mm 6340016
1 Stück 22,50 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel FT
US 7-Stiel FT

US 7-Stiel FT

Art.Nr. 6340016

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 62 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 200 mm
US 7 30 FT 300 mm 4 mm 6340032
1 Stück 26,80 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel FT
US 7-Stiel FT

US 7-Stiel FT

Art.Nr. 6340032

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 62 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 300 mm
US 7 40 FT 400 mm 4 mm 6340059
1 Stück 30,40 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel FT
US 7-Stiel FT

US 7-Stiel FT

Art.Nr. 6340059

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 62 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 400 mm
US 7 50 FT 500 mm 4 mm 6340075
1 Stück 34,20 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel FT
US 7-Stiel FT

US 7-Stiel FT

Art.Nr. 6340075

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 62 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 500 mm
US 7 60 FT 600 mm 4 mm 6340091
1 Stück 38,10 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel FT
US 7-Stiel FT

US 7-Stiel FT

Art.Nr. 6340091

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil