US 7-Hängestiel FT

Parent Art.Nr. cxmOID7445
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 K 20 FT 200 mm 6339018
1 Stück 35,10 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel FT
US 7-Hängestiel FT

US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339018

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 200 mm
US 7 K 30 FT 300 mm 6339034
1 Stück 38,95 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel FT
US 7-Hängestiel FT

US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339034

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 300 mm
US 7 K 40 FT 400 mm 6339050
1 Stück 43,10 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel FT
US 7-Hängestiel FT

US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339050

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 400 mm
US 7 K 50 FT 500 mm 6339077
1 Stück 48,45 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel FT
US 7-Hängestiel FT

US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339077

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 500 mm
US 7 K 60 FT 600 mm 6339093
1 Stück 52,85 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel FT
US 7-Hängestiel FT

US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339093

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Maß L 600 mm
US 7 K 70 FT 700 mm 6339115
1 Stück 64,20 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel FT
US 7-Hängestiel FT

US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339115

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung