US 7-Hängestiel A4

Parent Art.Nr. cxmOID104664
  • U-Stiel
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 K 100 A4 1000 mm 6338872
1 Stück 545,65 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A4
US 7-Hängestiel A4

US 7-Hängestiel A4

Art.Nr. 6338872

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 200 A4 2000 mm 6338881
1 Stück 982,05 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A4
US 7-Hängestiel A4

US 7-Hängestiel A4

Art.Nr. 6338881

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 7,5 kN
Auslegerlänge 400 4,2 kN
Auslegerlänge 600 2,9 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K VA

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K VA
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 7 K 100 A4 / 6338872
Download
US 7 K 200 A4 / 6338881
Download
Downloads

Datenblatt

US 7 K 100 A4 / 6338872, 0.11MB, pdf
Download
US 7 K 200 A4 / 6338881, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte