US 7-Hängestiel A2

Parent Art.Nr. cxmOID7749
  • U-Stiel
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 K 20 A2 200 mm 6338607
1 Stück 145,80 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338607

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 30 A2 300 mm 6338615
1 Stück 174,80 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338615

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 40 A2 400 mm 6338623
1 Stück 205,80 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338623

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 50 A2 500 mm 6338631
1 Stück 240,90 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338631

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 60 A2 600 mm 6338658
1 Stück 271,25 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338658

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 70 A2 700 mm 6338666
1 Stück 304,15 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338666

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 80 A2 800 mm 6338674
1 Stück 335,35 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338674

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 90 A2 900 mm 6338682
1 Stück 366,65 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel A2
US 7-Hängestiel A2

US 7-Hängestiel A2

Art.Nr. 6338682

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Art der Lochung 3 Seiten gelocht