U-Stielverbinder FT

Art.Nr. 6018378

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VUS 7 FT 190 mm 61 mm 4 mm 6018378
10 Stück 44,45 € Preis / 1 Stück
U-Stielverbinder FT
U-Stielverbinder FT

U-Stielverbinder FT

Art.Nr. 6018378

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Lochgröße 13 x 26 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 61 mm
Höhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VUS 7 FT / 6018378
Download
Downloads

Datenblatt

VUS 7 FT / 6018378, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen