Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Parent Art.Nr. cxmOID142505
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube mit Sechskantmutter, Unterlegscheibe und Zahnscheibe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 12x80 F M 12 x 80 80 mm 12 mm 19 mm 6418287
20 Stück 414,00 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Art.Nr. 6418287

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 80
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß d 12 mm
Maß L 80 mm
Maß l 30 mm
SKS 12x100 F M 12 x 100 100 mm 12 mm 19 mm 6418295
20 Stück 434,70 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Art.Nr. 6418295

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 100
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß d 12 mm
Maß L 100 mm
Maß l 30 mm
SKS 12x110 F M 12 x 110 110 mm 12 mm 19 mm 6418317
20 Stück 445,05 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Art.Nr. 6418317

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 110
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß d 12 mm
Maß L 110 mm
Maß l 30 mm
SKS 12x130 F M 12 x 130 130 mm 12 mm 19 mm 6408478
20 Stück 476,10 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter F

Art.Nr. 6408478

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 130
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge -
Maß d 12 mm
Maß L 130 mm
Maß l 36 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 12x80 F / 6418287
Download
SKS 12x100 F / 6418295
Download
SKS 12x110 F / 6418317
Download
SKS 12x130 F / 6408478
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 12x80 F / 6418287, 0.10MB, pdf
Download
SKS 12x100 F / 6418295, 0.10MB, pdf
Download
SKS 12x110 F / 6418317, 0.10MB, pdf
Download
SKS 12x130 F / 6408478, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf