US 5-Stiel A4

Parent Art.Nr. cxmOID94654
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 30 A4 300 mm 2,5 mm 6341053
1 Stück 75,35 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A4
US 5-Stiel A4

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341053

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 300 mm
US 5 40 A4 400 mm 2,5 mm 6341055
1 Stück 89,10 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A4
US 5-Stiel A4

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341055

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 400 mm
US 5 50 A4 500 mm 2,5 mm 6341057
1 Stück 108,45 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A4
US 5-Stiel A4

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341057

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 500 mm
US 5 60 A4 600 mm 2,5 mm 6341059
1 Stück 124,80 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A4
US 5-Stiel A4

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341059

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 600 mm
US 5 80 A4 800 mm 2,5 mm 6341063
1 Stück 167,30 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A4
US 5-Stiel A4

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341063

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 800 mm
US 5 90 A4 900 mm 2,5 mm 6341065
1 Stück 188,35 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A4
US 5-Stiel A4

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341065

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge