US 5-Stiel A2

Parent Art.Nr. cxmOID28003
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 20 A2 200 mm 2,5 mm 6341101
1 Stück 38,65 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A2
US 5-Stiel A2

US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341101

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
US 5 30 A2 300 mm 2,5 mm 6341105
1 Stück 52,65 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A2
US 5-Stiel A2

US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341105

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 300 mm
US 5 40 A2 400 mm 2,5 mm 6341109
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A2
US 5-Stiel A2

US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341109

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 400 mm
US 5 50 A2 500 mm 2,5 mm 6341113
1 Stück 80,05 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A2
US 5-Stiel A2

US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341113

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 500 mm
US 5 70 A2 700 mm 2,5 mm 6341121
1 Stück 107,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A2
US 5-Stiel A2

US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341121

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 700 mm
US 5 80 A2 800 mm 2,5 mm 6341125
1 Stück 121,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel A2
US 5-Stiel A2

US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341125

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei