Kopfplatte, Ausführung variable

Art.Nr. 6348925

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KU 5 V A2 6348925
1 Stück 84,70 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte, Ausführung variable
Kopfplatte, Ausführung variable

Kopfplatte, Ausführung variable

Art.Nr. 6348925

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 0 - 30 °
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KU 5 V A2 / 6348925
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen