Distanzstück A4

Art.Nr. 6416511 | EAN 4012195018407

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 47 A4 80 mm 47 mm 40 mm 6416511
10 Stück 24,20 € Preis / 1 Stück
Distanzstück A4
Distanzstück A4

Distanzstück A4

Art.Nr. 6416511

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 47 mm
Seitenhöhe 40 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 47 A4 / 6416511
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 47 A4 / 6416511, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Distanzstück DSK…, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download