Wand- und Stielausleger MWAM 12

Parent Art.Nr. cxmOID222050
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel

Leichter Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung in gefalteter Ausführung für den Einsatz bei Kabelrinnen Typ RKSM.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MWAM 12 11 FS 110 mm 1,2 kN 6424550
1 Stück 8,30 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAM 12
Wand- und Stielausleger MWAM 12

Wand- und Stielausleger MWAM 12

Art.Nr. 6424550

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 32,5 mm
Breite 110 mm
Seitenhöhe 53 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 110 mm
Maß H 53 mm
MWAM 12 21 FS 210 mm 1,2 kN 6424552
1 Stück 11,40 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAM 12
Wand- und Stielausleger MWAM 12

Wand- und Stielausleger MWAM 12

Art.Nr. 6424552

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 32,5 mm
Breite 210 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 32,5 mm
Maß B 210 mm
Maß H 65 mm
MWAM 12 31 FS 310 mm 1,2 kN 6424554
1 Stück 13,20 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAM 12
Wand- und Stielausleger MWAM 12

Wand- und Stielausleger MWAM 12

Art.Nr. 6424554

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 38 mm
Breite 310 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß A 38 mm
Maß B 310 mm
Maß H 75 mm
MWAM 12 41 FS 410 mm 1,2 kN 6424556
1 Stück 21,00 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger MWAM 12
Wand- und Stielausleger MWAM 12

Wand- und Stielausleger MWAM 12

Art.Nr. 6424556

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt