Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Parent Art.Nr. cxmOID18364
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW G 15 21 FT 210 mm 200 - 200 mm 1,5 kN 6420608
1 Stück 14,80 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Art.Nr. 6420608

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 200 - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A 40 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 210 mm
AW G 15 11 FT 110 mm 100 - 100 mm 1,5 kN 6420606
1 Stück 11,10 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Art.Nr. 6420606

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 100 - 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 110 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 40 mm
Maß B 110 mm
Maß H 50 mm
Maß L 110 mm
AW G 15 31 FT 310 mm 300 - 300 mm 1,5 kN 6420610
1 Stück 17,25 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Art.Nr. 6420610

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 300 - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß A 40 mm
Maß B 310 mm
Maß H 65 mm
Maß L 310 mm
AW G 15 16 FT 160 mm - 1,5 kN 6420607
1 Stück 13,70 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Art.Nr. 6420607

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 160 mm
Seitenhöhe -
Maß A 40 mm
Maß B 160 mm
Maß H 55 mm
Maß L -
AW G 15 41 FT 410 mm 400 - 400 mm 1,5 kN 6420612
1 Stück 26,80 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Art.Nr. 6420612

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 400 - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 410 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß A 40 mm
Maß B 410 mm
Maß H 70 mm
Maß L 410 mm
AW G 15 51 FT 510 mm 500 - 500 mm 1,5 kN 6420614
1 Stück 38,20 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT
Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Art.Nr. 6420614

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
für Breite 500 - 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 510 mm