US 3-Stiel FT

Art.Nr. 6342450 | EAN 4012196225491

6342450 / US 3 600 FT
6000 mm
2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 30 x 50 x 2,5
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Dimension 50x30x6000
Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,42 cm²
Statischer Wert ly 1,52 cm
Statischer Wert lz 5,72 cm
Statischer Wert Wy 0,7 cm²
Statischer Wert Wz 2,29 cm²
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Länge 6000 mm
Maß L 6000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 600 FT 6000 mm 2 mm 6342450
1 Stück 234,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 3 FT 6018513
10 Stück 28,60 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 3 KS OR 6338458
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Stück 303,60 € Preis / 100 Stück
Distanzstück FT Distanzstück FT DSK 25 FT 6416446
20 Stück 10,15 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 F Sechskantschraube M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Stück 568,30 € Preis / 100 Stück
Kopfplatte FT Kopfplatte FT KU 3 FT 6348874
1 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

US 3 600 FT / 6342450
Download