US 3-Stiel A4

Parent Art.Nr. cxmOID217982
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 30 A4 300 mm 2 mm 6342485
1 Stück 64,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A4
US 3-Stiel A4

US 3-Stiel A4

Art.Nr. 6342485

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 300 mm
US 3 50 A4 500 mm 2 mm 6342488
1 Stück 92,45 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A4
US 3-Stiel A4

US 3-Stiel A4

Art.Nr. 6342488

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 500 mm
US 3 100 A4 1000 mm 2 mm 6342491
1 Stück 179,20 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A4
US 3-Stiel A4

US 3-Stiel A4

Art.Nr. 6342491

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
US 3 150 A4 1500 mm 2 mm 6342494
1 Stück 266,30 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A4
US 3-Stiel A4

US 3-Stiel A4

Art.Nr. 6342494

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1500 mm
US 3 200 A4 2000 mm 2 mm 6342497
1 Stück 355,30 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A4
US 3-Stiel A4

US 3-Stiel A4

Art.Nr. 6342497

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
US 3 600 A4 6000 mm 2 mm 6342505
1 Stück 1.080,20 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A4
US 3-Stiel A4

US 3-Stiel A4

Art.Nr. 6342505

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 6000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

US 3 30 A4 / 6342485, 0.09MB, pdf
Download
US 3 50 A4 / 6342488, 0.09MB, pdf
Download
US 3 100 A4 / 6342491, 0.09MB, pdf
Download
US 3 150 A4 / 6342494, 0.09MB, pdf
Download
US 3 200 A4 / 6342497, 0.09MB, pdf
Download
US 3 600 A4 / 6342505, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

US-Stiel, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

6 Produkte