US 3-Hängestiel A4

Parent Art.Nr. cxmOID257143
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 K 20 A4 200 mm 6342375
1 Stück 75,50 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342375

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 30 A4 300 mm 6342530
1 Stück 87,95 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342530

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 40 A4 400 mm 6342379
1 Stück 97,20 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342379

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 50 A4 500 mm 6342381
1 Stück 107,80 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342381

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 60 A4 600 mm 6342389
1 Stück 116,70 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342389

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 70 A4 700 mm 6342391
1 Stück 126,65 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342391

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 80 A4 800 mm 6342393
1 Stück 140,75 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342393

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 90 A4 900 mm 6342395
1 Stück 155,05 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342395

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 100 A4 1000 mm 6342397
1 Stück 169,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342397

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 110 A4 1100 mm 6342396
1 Stück 182,65 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342396

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1100 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 120 A4 1200 mm 6342398
1 Stück 197,15 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A4
US 3-Hängestiel A4

US 3-Hängestiel A4

Art.Nr. 6342398

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 3 K 20 A4 / 6342375
Download
US 3 K 30 A4 / 6342530
Download
US 3 K 40 A4 / 6342379
Download
US 3 K 50 A4 / 6342381
Download
US 3 K 60 A4 / 6342389
Download
US 3 K 70 A4 / 6342391
Download
US 3 K 80 A4 / 6342393
Download
US 3 K 90 A4 / 6342395
Download
US 3 K 100 A4 / 6342397
Download
US 3 K 110 A4 / 6342396
Download
US 3 K 120 A4 / 6342398
Download
Downloads

Datenblatt

US 3 K 20 A4 / 6342375, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 30 A4 / 6342530, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 40 A4 / 6342379, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 50 A4 / 6342381, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 60 A4 / 6342389, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 70 A4 / 6342391, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 80 A4 / 6342393, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 90 A4 / 6342395, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 100 A4 / 6342397, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 110 A4 / 6342396, 0.10MB, pdf
Download
US 3 K 120 A4 / 6342398, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Hängestiel US3 K…, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte